Características del producto
Características
- 19 patillas.
- 3 Amp/50VDC.
- Conector tipo M16.
- Contactos No-Touch en el módulo Master.
- Sellado contra la humedad y el polvo cuando está acoplado.
Materiales
- Carcasa de aluminio anodizado.
- Clavijas chapadas en metal precioso.
- Junta(s) de nitrilo.
Especificación | Valor |
---|---|
Características eléctricas | 3 Amp/50VDC |
Peso lateral maestro | 0.12 kg |
Peso del lado de la herramienta | 0.11 kg |
Número total de clavijas | 19 |
Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Tipo
- Dibujos
Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
---|---|---|
KF19-M, KF14-T Plano del módulo | Dibujos | Inglés |
Plano del módulo KF19 | Dibujos | Inglés |
Manual del módulo KF19-M,K14M8AC-T | Dibujos | Inglés |
Plano del módulo KF19-M, K19-T | Dibujos | Inglés |
Dibujo del módulo KF19P-M,KF19-T | Dibujos | Inglés |
Dibujo del módulo KF19H-M,KF19-T | Dibujos | Inglés |
Descargar | Descripción |
---|---|
9120-KF14-T | conector M16 de 19 patillas (14 patillas disponibles para uso del cliente), 3A/50V, con 16 Tool-ID |
9120-KF19-M | módulo eléctrico de 19 patillas, 3 amperios/50 V CA con conector tipo M16, lado principal |
9120-KF19PD-M | módulo eléctrico de 19 patillas y 3 amperios/50 V CA con conector tipo M16, lado principal, encapsulado |
9120-KF19-T | módulo eléctrico de 19 patillas y 3 amperios/50 V CA con conector tipo M16, lado de la herramienta |
9120-KF19H-M | Módulo eléctrico del lado principal con (1) conector Turck de 19 patillas, (2) conector Pico de 3 patillas |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-KF14-T
- 9120-KF19-M
- 9120-KF19PD-M
- 9120-KF19P-M
- 9120-KF19-T
Número de pieza | Descripción | ||
---|---|---|---|
![]() |
9120-KF14-T | módulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/50VDC con conector tipo M16 |
|
![]() |
9120-KF19-M | módulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/50VDC con conector tipo M16 |
|
![]() |
9120-KF19PD-M | módulo eléctrico de 19 clavijas, 3 amperios/50 V CA con conector tipo M16, encapsulado – lado principal |
|
![]() |
9120-KF19P-M | módulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/50VDC con conector tipo M16 |
|
![]() |
9120-KF19-T | módulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/50VDC con conector tipo M16 |
|