Módulos de cambio de herramientas

Módulos de conexión rápida DeviceNet: DB10Z1

Módulos de conexión rápida DeviceNet: DB10Z1

Módulo DeviceNet de conexión rápida con (2) miniconectores para DeviceNet e interfaz de alimentación auxiliar. Interfaz de alimentación, TSI en la herramienta, prevención de arco aplicada a la alimentación Aux1, Aux2 y CAN V+. Detección de bloqueo/desbloqueo/RTL, cables LED en el maestro. También admite Tool-ID desde el módulo de herramientas.

Ver todas las funciones
Número de modelo:  DB10Z1
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • El módulo DeviceNet permite la comunicación y el control del cambiador de herramientas con nodos DeviceNet maestros y del lado de la herramienta. (Certificado de conformidad ODVA. Compatible con Quick-Connect)
  • Una válvula solenoide doble integrada (disponible en el módulo adaptador de válvula Jxx) controla el mecanismo de bloqueo del cambiador de herramientas.
  • Una funda flexible rodea el bloque de pasadores y sella la conexión contra la humedad mientras está acoplada.
  • La tecnología TSI (Tool Stand Interlock) se proporciona a través de un conector en el módulo de herramientas. La integración de un final de carrera mecánico permitirá a la electroválvula integrada desacoplar el cambiador de herramientas SÓLO cuando la herramienta esté en el soporte.
  • Se proporcionan cinco (5) interruptores Tool-ID (0-9) independientes.
  • Entradas de sensores de Listo para Bloquear (R1 y R2), Bloquear y Desbloquear.
  • Diseño compacto.
  • El Circuito de Prevención de Arco de ATI (patente pendiente) protege todos los contactos de alimentación eléctrica contra la reducción de la vida útil que puede ser causada por cargas con alta corriente de irrupción durante el acoplamiento/desacoplamiento.

Materiales

  • Carcasas/tapas de aluminio
  • Ventana de policarbonato transparente
  • Contactos chapados en metales preciosos
  • Juntas de Delrin
  • Bloque de pasadores de nailon
Specification Value
Características eléctricas Módulos de control: 24VDC
Señales de paso: 5 Amp/24VDC
Peso lateral maestro 1.02 kg
Peso del lado de la herramienta 0.61 kg
Número total de clavijas
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de señal
Descargar Tipo de descarga Idioma
9630-20-DB10Z1M DB10T Dibujos Inglés
9630-20-DB10Z1M DB13T Dibujos Inglés
9620-20-C-DB10Z1M DB10T Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-DB13-T Módulo DeviceNet con capacidad de conexión rápida del lado de la herramienta con 5 interruptores Tool-ID independientes e interruptor mecánico TSI, compatible con la prevención de arcos en el maestro, mismo mapa de bits de Tool ID que la herramienta DA2
9121-DB10Z1-M Maestro DNet con capacidad de conexión rápida y prevención de arcos, sin derivación RTL
9121-DB10-T Módulo DeviceNet de conexión rápida, compatible con la prevención de arcos en el maestro
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-DB10-T Módulo DeviceNet de conexión rápida con 5 interruptores independientes Tool-ID e interruptor mecánico TSI, compatible con interruptor de arco en el lado de la herramienta maestra
Soporte para herramientas 9121-DB10Z1-M Maestro DNet con capacidad de conexión rápida y prevención de arco, sin derivación RTL – Lado maestro. REQUIERE VÁLVULA SOLENOIDE DOBLE.
Soporte para herramientas 9121-DB13-T Módulo DeviceNet de conexión rápida con 5 interruptores Tool-ID independientes e interruptor mecánico TSI, admite la prevención de arco en el maestro, mismo mapa de bits de Tool ID que la herramienta DA2 – Lado de la herramienta.

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..