Módulos de cambio de herramientas

Módulos de conexión rápida DeviceNet: DB12

Módulos de conexión rápida DeviceNet: DB12

Módulo DeviceNet con capacidad de conexión rápida y prevención de arco, sin derivación de ETI, bloqueo sin herramienta

Ver todas las funciones
Número de modelo: DB12
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • El módulo DeviceNet permite la comunicación y el control del cambiador de herramientas con nodos DeviceNet maestros y del lado de la herramienta. (Certificado de conformidad ODVA. Compatible con Quick-Connect)
  • Una válvula de doble solenoide integrada (disponible en el módulo adaptador de válvula Jxx) controla el mecanismo de bloqueo del cambiador de herramientas.
  • Una funda flexible rodea el bloque de pasadores y sella la conexión contra la humedad mientras está acoplada.
  • La tecnología patentada Tool Stand Interlock (TSI) se proporciona a través de un conector en el módulo Tool. La integración de un final de carrera mecánico permitirá a la válvula solenoide integrada desacoplar el cambiador de herramientas SÓLO cuando la herramienta esté en el soporte.
  • Se proporcionan cinco (5) interruptores Tool-ID (0-9) independientes.
  • Entradas de sensores de Listo para Bloquear (R1 y R2), Bloquear y Desbloquear.
  • Diseño compacto.
  • El Circuito de Prevención de Arco de ATI (patente pendiente) protege todos los contactos de alimentación eléctrica contra la reducción de la vida útil que puede ser causada por cargas con alta corriente de irrupción durante el acoplamiento/desacoplamiento.

Materiales

  • Carcasas/tapas de aluminio
  • Ventana de policarbonato transparente
  • Contactos chapados en metales preciosos
  • Juntas de Delrin
  • Bloque de pasadores de nailon
Especificación Valor
Características eléctricas Módulos de control – 24VDC
Señales de paso – 3 Amp/30VDC
Peso lateral maestro 1.02 kg
Peso del lado de la herramienta 0.61 kg
Número total de clavijas
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de señal
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo DB12-M,DB10-T Dibujos Inglés
Manual del módulo de control y señal DB12-M,DB10-T Manuales Inglés
Dibujo del módulo DB12-M,DB13-T Dibujos Inglés
DB12Z1-M,DB13-T Dibujo del módulo Dibujos Inglés
Manual del módulo de control y señal DB12-M,DB13-T Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-DB10-T Módulo DeviceNet de conexión rápida, compatible con la prevención de arcos en el maestro
9121-DB12-M DNet Master con capacidad de conexión rápida y prevención de arcos, sin derivación RTL, bloqueo sin herramienta
9121-DB13-T Módulo DeviceNet con capacidad de conexión rápida del lado de la herramienta con 5 interruptores Tool-ID independientes e interruptor mecánico TSI, compatible con la prevención de arcos en el maestro, mismo mapa de bits de Tool ID que la herramienta DA2
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-DB10-T Módulo DeviceNet de conexión rápida con 5 interruptores independientes Tool-ID e interruptor mecánico TSI, compatible con interruptor de arco en el lado de la herramienta maestra
Soporte para herramientas 9121-DB12-M Módulo DeviceNet con capacidad de conexión rápida y prevención de arco, sin derivación de ETI, bloqueo sin herramienta
Soporte para herramientas 9121-DB13-T Módulo DeviceNet de conexión rápida con 5 interruptores Tool-ID independientes e interruptor mecánico TSI, admite la prevención de arco en el maestro, mismo mapa de bits de Tool ID que la herramienta DA2 – Lado de la herramienta.

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..