Características del producto
Características
- El módulo está diseñado para proporcionar control del cambiador de herramientas, pasar alimentación eléctrica y conexiones de señal a un servomotor, y pasar datos de bus de campo Ethernet al utillaje de fin de brazo.
- El SC29 Master tiene: (1) conector Harting 10B (inserto de alimentación de 8 patillas, inserto de señal de 25 patillas e inserto de E/S de 12 patillas), (1) conector de válvula hembra M8 de 3 patillas, (1) conector Ethernet hembra M12 con codificación D de 4 patillas.
- El SC29 Master está diseñado para acoplarse con los módulos SC29 o SC30 Tool.
- SC29 Tool tiene: (1) conector Harting 10B (inserto de alimentación de 8 patillas, inserto de señal de 25 patillas e inserto de E/S de 12 patillas), (1) conector Ethernet hembra M12 D-Coded de 4 patillas y (1) conector TSI hembra M12 de 4 patillas.
- SC30 Tool dispone de: (1) conector Ethernet hembra M12 D-Coded de 4 patillas, (1) conector de alimentación auxiliar hembra Minifast de 5 patillas y (1) conector TSI hembra M12 de 4 patillas.
- Los módulos de herramientas SC29 y SC30 admiten Tool-ID 0-9.
- Admite válvula solenoide doble integrada (no admite válvula solenoide simple).
- Soporta sensores L/U/R1/R2.
- Los módulos de herramientas SC29 y SC30 admiten TSI en la herramienta sin derivación RTL.
- El bloque de pines con resorte permite que los módulos Master y Tool se comuniquen a través de su interfaz cuando están acoplados.
- Un protector de patillas flexible rodea el bloque de patillas para sellar la conexión contra la humedad y los líquidos mientras está acoplado.
Materiales
- Carcasas/tapas de aluminio
- Ventana de policarbonato transparente
- Contactos chapados en metales preciosos
- Juntas de nitrilo
- Bloque de pasadores de delrin.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Características eléctricas |
Señal – 5 Amp/250V Potencia del motor – 13 Amp/400V Señales Ethernet – 2 Amp/60V Cambiador de herramientas (TSI) – 4 Amp/24V Cambiador de herramientas (Tool-ID) – 100 mA/50V Cambiador de herramientas (control de válvulas) – 19-29V Sensores (Bloqueo, Desbloqueo, RTL) – Tensión de funcionamiento 10-30 VCC, Corriente de funcionamiento 150 mA |
| Peso lateral maestro | 1.50 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 1.27 kg |
| Número total de clavijas | 32 |
| Pins Descripción | |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de señal |
- Filtrar por Número de pieza
- 9121-SC29-M
- 9121-SC29-T
- 9121-SC30-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9121-SC29-M | Módulo Harting, admite servoalimentación y señales redundantes de codificador y Ethernet, admite sensores L/U/R1/R2 y válvula integrada, admite ETI en la herramienta sin derivación RTL – Lado maestro |
|
|
9121-SC29-T | Módulo Harting, admite servoalimentación y admite servoalimentación y codificador redundante y señales Ethernet, 0-9 Tool-ID, TSI en la herramienta – Lado de la herramienta |
|
|
9121-SC30-T | Módulo discreto, alimentación auxiliar mini-rápida de 5 patillas, conector M12 de 4 patillas con codificación D y paso PROFINET redundante, interruptor giratorio 0-9 Tool-ID, compatible con ETI sin derivación RTL – Lado de la herramienta |
|