Características del producto
Características
- El Servomódulo Discreto permite controlar la Herramienta, pasar alimentación eléctrica y conexiones de señal a un servomotor transgun, y pasar datos de bus de campo (DeviceNet, Interbus, etc.) a la herramienta de final de brazo.
- El módulo está equipado con un conjunto de conectores Harting 10B. El conjunto de conectores Harting incluye lo siguiente: un conector de 8 patillas para la alimentación, un conector de 25 patillas para el paso de señales de encóder y un conector de 12 patillas para las señales de bus de campo.
- Para las señales de bus Device Net, se puede conectar una resistencia de terminación al conector M12 de 5 patillas.
- La interfaz con los sensores RTL, de bloqueo y de desbloqueo integrados del cambiador de herramientas se proporciona a través de (4) conectores M8 de 3 patillas en el módulo maestro.
- Se proporciona un conector de válvula M8 de 3 pines para el control de bloqueo/desbloqueo del cambiador de herramientas. Este conector sólo admite válvulas de control de doble solenoide, que ATI puede suministrar como parte del adaptador de válvula (9121-JT5-M).
- El bloque de pines con resorte permite que los módulos Maestro y Herramienta se comuniquen a través de su interfaz cuando están acoplados.
- Un protector de clavijas flexible rodea el bloque de clavijas para sellar la conexión contra la humedad y los líquidos mientras está acoplada.
- Todos los circuitos de alimentación y señal utilizan al menos dos pines de resorte redundantes para realizar la conexión entre el módulo maestro y el módulo de herramientas.
Materiales
- Carcasas/tapas de aluminio
- Ventana de policarbonato transparente
- Contactos chapados en metal precioso
- Juntas de nitrilo
- Bloque de pasadores de nailon
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Características eléctricas |
Alimentación – 15 Amp/500V (Harting Block c) Señal – 3 Amp/24V (Harting Block b) PROFIBUS/DeviceNet Pass-through – 3 Amp/24V (Harting Block a) ETI – 1 Amp/30V Tool-ID – 100mA/24V |
| Peso lateral maestro | 1.47 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 1.47 kg |
| Número total de clavijas | |
| Pins Descripción | |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de señal |
- Filtrar por Número de pieza
- 9121-SC25-T
- 9121-SC32-M
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9121-SC25-T | Módulo Harting con cableado redundante, admite servoalimentación y señales de encoder, PROFIBUS/DeviceNet Pass-Through, 0-9 Tool-ID, TSI en la herramienta – Lado de la herramienta |
|
|
9121-SC32-M | Módulo Harting con cableado redundante, admite servoalimentación y señales de codificador, paso PROFIBUS/DeviceNet, admite sensores L/U/R1/R2 y válvula integrada, admite ETI en el lado de la herramienta y maestro – maestro |
|