Módulos de cambio de herramientas

Módulos discretos: VA2

Módulos discretos: VA2

Módulo discreto, anfenol de 26 patillas, bloque de 19 patillas, admite sensores L/U/R1/R2 y válvula integrada, funciona con módulos SA del lado de la herramienta, TSI en maestro

Ver todas las funciones
Número de modelo: VA2
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • El módulo de señal discreta permite la comunicación y el control del cambiador de herramientas.
  • Se suministran conectores Amphenol de tipo MS para la interfaz del cliente.
  • Una válvula solenoide simple o doble integrada (disponible en el módulo adaptador de válvula Jxx) controla el mecanismo de bloqueo del cambiador de herramientas.
  • Hasta 19 pasamuros de señal disponibles para uso del cliente.
  • Una funda flexible rodea el bloque de clavijas y sella la conexión contra la humedad mientras está acoplada.
  • El conector TSI del Master proporciona una interrupción en el circuito de desbloqueo de la válvula. Junto con un final de carrera, el cliente puede utilizar este conector para garantizar que el cambiador de herramientas se desacopla sólo cuando la herramienta está en el soporte. Se suministra de fábrica con conector Teach (puente).
  • Capacidad de Tool-ID (0-999).
  • Entradas de sensor listas para bloquear (R1 y R2), bloquear y desbloquear.
  • Diseño compacto.

Materiales

  • Carcasas/tapas de aluminio
  • Ventana de policarbonato transparente
  • Contactos rodiados
  • Juntas de nitrilo
  • Bloque de pasadores de nailon
Especificación Valor
Características eléctricas Señales de control – 24VDC
Señales de paso – 5 Amp/250V
Peso lateral maestro 0.7 kg
Peso del lado de la herramienta 0.6 kg
Número total de clavijas
Pins Descripción SA2-T 19 pasante
SA3-T 15 pasantes
SA4-T 11 pasantes
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de señal
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo de la familia VA2 Dibujos Inglés
Dibujo del módulo VA2-M, SA7-T Dibujos Inglés
Manual del módulo de control y señalización VA2-M,SAx-T Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-VA2-M Módulo maestro de Señal Discreta con Anfenol de 26 pines, Bloque de 19 pines, Soporta Sensores L/U/R1/R2 (Utiliza Válvula Solenoide Simple o Doble)
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-SA2-T Módulo discreto, anfenol de 19 patillas, bloque de 19 patillas, admite sensores L/U/R1/R2 – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9121-SA3-T Módulo discreto, anfenol de 19 patillas, bloque de 19 patillas, 15 pasamuros, ID de herramienta 0-9 (acoplable con SA2-M) – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9121-SA3Z1-T Módulo de señal discreta con anfenol de 19 patillas, bloque de 19 patillas, 15 pasamuros, 0-16 Tool-ID – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9121-SA4-T Módulo discreto, anfenol de 19 patillas, bloque de 19 patillas, 11 pasamuros, 0-99 ID de herramienta (acoplable con SA2-M) – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9121-SA7-T Módulo de señal discreta con 19 patillas Amphenol, bloque de 19 patillas, 15 pasamuros, 0-9 Tool-ID con 0VDC Ref – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9121-VA2-M Módulo discreto, anfenol de 26 patillas, bloque de 19 patillas, admite sensores L/U/R1/R2 y válvula integrada, funciona con módulos SA del lado de la herramienta, TSI en el maestro (se acopla con SA2-T, SA3-T, SA4-T o SA5-T) – lado maestro

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..