Módulos de cambio de herramientas

Módulos discretos: VB12

Módulos discretos: VB12

Módulo de señal discreta con conector de bayoneta PT de 36 patillas, TSI en maestro, admite sensores PNP L/U/R1/R2 y válvula integrada (R1 y R2 en serie). (Conector VB13-M montado en bloque espaciador en ángulo recto)

Ver todas las funciones
Número de modelo:  VB12
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • El módulo VB12/VB13 está equipado con conectores MS-3122 de 36 patillas para la interconexión con los sensores de bloqueo, desbloqueo y preparación para el bloqueo del cambiador de herramientas y para el suministro de señales y alimentación a las herramientas de fin de brazo
  • Se proporciona una interfaz eléctrica en el módulo maestro para admitir una válvula integrada de solenoide doble (no se admite una válvula de solenoide simple).
  • Bloque de pines interno para conexiones eléctricas de válvulas (disponible en el adaptador de válvulas Jxx con módulo pass-through).
  • Hasta 29 señales de paso disponibles para uso del cliente.
  • Una funda flexible rodea el bloque de clavijas para sellar la conexión contra la humedad y los líquidos mientras está acoplada.
  • Para evitar el desbloqueo involuntario de la herramienta, la alimentación eléctrica del circuito de la válvula de desbloqueo se dirige a través de un interruptor de seguridad montado en la unidad principal (sensor no incluido). Con el actuador montado en el portaherramientas, el interruptor de seguridad garantizará que sólo se pueda liberar una herramienta en el portaherramientas.
  • Diseño compacto.

Materiales

  • Carcasa y tapa de aluminio
  • Ventana de policarbonato transparente
  • Contactos chapados en metal precioso
  • Juntas de nitrilo
  • Bloque de pasadores de Delrin.
Specification Value
Características eléctricas Señales de control – 24VDC
Señales de paso – 5 Amp/250V
Peso lateral maestro 0.77 kg
Peso del lado de la herramienta 0.59 kg
Número total de clavijas 29
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de señal
Descargar Tipo de descarga Idioma
9630-20-VB12 Dibujos Inglés
9630-20-VB13M VB12T Dibujos Inglés
9620-20-C-VB12M VB13M VB12T Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-VB13-M Módulo maestro de señal discreta con conector de bayoneta PT de 36 patillas, ETI en maestro
9121-VB12-M Módulo maestro de señal discreta con conector de bayoneta PT de 36 patillas, ETI en maestro, admite sensores PNP L/U/R1/R2
9121-VB12-T Módulo Discrete Signal Tool con conector de bayoneta PT de 36 patillas
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-VB12-M Módulo de señal discreta con conector de bayoneta PT de 36 patillas, ETI en maestro, admite sensores PNP L/U/R1/R2 y válvula integrada (R1 y R2 en serie) – Lado maestro
Soporte para herramientas 9121-VB12-T Módulo de señal discreta con conector de bayoneta PT de 36 patillas, TSI en maestro, compatible con sensores PNP L/U/R1/R2 y válvula integrada (R1 y R2 en serie) – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9121-VB13-M Módulo de señal discreta con conector de bayoneta PT de 36 patillas montado en bloque espaciador en ángulo recto, ETI en maestro, admite sensores PNP L/U/R1/R2 y válvula integrada (R1 y R2 en serie) – lado maestro

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..