Características del producto
Características
- Los módulos de señales discretas DT2 permiten al cliente suministrar alimentación auxiliar y señales EtherNet/IP a las E/S de nivel inferior en aplicaciones con acopladores de servicios. El DT2 es compatible con aplicaciones EtherNet/IP Quick Connect.
- Los módulos maestro y de herramienta incorporan conectores M12 con codificación D para la interfaz de comunicaciones EtherNet/IP con los dispositivos situados en el extremo del brazo.
- Los módulos maestro y de herramienta cuentan con conectores Mini Fast de 4 pines para la conexión a la alimentación auxiliar.
- Una funda flexible rodea el bloque de pines para sellar la conexión frente a la humedad y los líquidos mientras está acoplada.
- El circuito de prevención de arcos de ATI (patente en trámite) protege los contactos de alimentación eléctrica contra daños durante el acoplamiento y desacoplamiento.
Materiales
- Carcasa de aluminio anodizado
- Resortes y pines de contacto chapados en metal precioso
- Juntas de nitrilo.
| Specification | Value |
|---|---|
| Parámetros eléctricos |
Salida de alimentación: 8 A / 12-30 V CC. Salida de señal: 3 A / 250 V como máximo |
| Peso lateral del maestro | 0,95 kg |
| Peso lateral de la herramienta | 0,66 kg |
| Número total de pines | |
| Descripción de los pines | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | de -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de señal |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9121-DT2-T | Conjunto del módulo de paso de Ethernet de la herramienta DT2 |
| 9121-DT2-M | Módulo maestro de paso EtherNet/IP con paso de alimentación auxiliar para aplicaciones con acopladores de servicios públicos |
- Filtrar por Número de pieza
- 9121-DT2-M
- 9121-DT2-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9121-DT2-M | Módulo de paso EtherNet/IP con paso de alimentación Aux. Power Pass-through para aplicaciones de acoplador de servicios públicos. Conector hembra M12 con codificación D para comunicación Ethernet, conector macho mini de 4 patillas para circuitos de alimentación auxiliar conmutados y no conmutados. (2) Conectores M12 de 4 patillas para conexión rápida Ethernet/IP Señal de temporizador y control de prevención de arcos aplicados a los circuitos Aux. Conmutado, Aux. Lado maestro |
|
|
9121-DT2-T | Módulo de Paso EtherNet/IP c/Aux. Power Pass-through para aplicaciones de acoplador de servicios públicos. Conector hembra M12 con codificación D para comunicación Ethernet, conector hembra mini de 4 patillas para circuitos de alimentación auxiliares conmutados y no conmutados. Aux. conmutados y no conmutados. Soporta Prevención de Arco en el lado Maestro – Herramienta |
|