Características del producto
Características
- Módulo EtherNet/IP con conmutador Ethernet integrado.
- Servidor web integrado para la configuración y el estado del cambiador de herramientas.
- El módulo maestro y el módulo de herramientas disponen de un conector M12 con codificación D para las comunicaciones Ethernet.
- Se proporciona un conector Minifast estándar de 4 patillas en los módulos Master y Tool para alimentación auxiliar conmutada y no conmutada.
- Un M12 para soportar TSI en la herramienta. Admite hasta cuatro interruptores de seguridad conectados en serie.
- Dos conectores M12 para soportar la Entrada Térmica 1 y la Entrada de Herramienta 2.
- Tool-ID de cinco (5) dígitos.
- Prevención de Arco aplicada a la Energía Auxiliar Conmutada y No Conmutada. El Circuito de Prevención de Arco de ATI (patente pendiente) protege todos los contactos de potencia eléctrica contra la reducción de la vida útil que puede ser causada por cargas con alta corriente de irrupción durante el acoplamiento/desacoplamiento.
- Detección de Bloqueo, Desbloqueo y RTL con cables LED en el Maestro.
- La tecnología patentada Tool Stand Interlock (TSI) se proporciona a través de un conector en el módulo Tool. La integración de un final de carrera sin contacto RFID permitirá a la electroválvula integrada desacoplar el cambiador de herramientas sólo cuando la herramienta esté en el soporte.
- Bloque de pines interno para las conexiones eléctricas de la válvula.
- El circuito de seguridad cumple la norma ISO13849 PLd.
Materiales
- Carcasa de aluminio anodizado
- Muelle y pasador de contacto chapados en metal precioso
- Juntas de nitrilo
| Specification | Value |
|---|---|
| Características eléctricas | 5 Amp/20 – 29VDC |
| Peso lateral maestro | 0.86 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.45 kg |
| Número total de clavijas | |
| Pins Descripción | |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 50 °C |
| Tipo de señal | Ethernet/IP |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9121-DKR-T | Módulo de control de herramientas DKR EtherNet/IP |
| 9121-DKR-M | Módulo de control maestro DKR Ethernet/IP |
- Filtrar por Número de pieza
- 9121-DKR-M
- 9121-DKR-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9121-DKR-M | Módulo maestro Ethernet/IP con conmutador Ethernet integrado, conector M12 de 4 patillas con codificación D para comunicación Ethernet, miniconector macho de 4 patillas para alimentación auxiliar conmutada y no conmutada, ETI en la herramienta, prevención de arco aplicada a la alimentación auxiliar conmutada y no conmutada. Detección de Bloqueo, Desbloqueo y RTL con cables LED en el Maestro. También admite ID de herramienta desde el módulo de herramienta. El circuito de seguridad cumple la norma ISO13849 PLd. Se acopla con DKR-T.- Lado maestro |
|
|
9121-DKR-T | Módulo de herramientas EtherNet/IP con conmutador Ethernet integrado, conector M12 de 4 patillas con codificación D para comunicación Ethernet, miniconector macho de 4 patillas para alimentación auxiliar conmutada y no conmutada, conector M12 de 5 patillas para soportar ETI en la herramienta, conector M12 de 4 patillas para soportar entrada térmica 1, 0-99999 Tool-ID hasta el módulo maestro, soporta prevención de arco en el lado maestro-herramienta |
|