Características del producto
Características
- Diseñado para transportar alta corriente desde una fuente de alimentación hasta el utillaje del cliente.
- Tres (3) contactos de cobre plateado, cada uno capaz de transportar 600 Amperios cuando están acoplados.
- La tensión no debe superar los 800 voltios.
- Utiliza una avanzada tecnología patentada de acoplamiento cónico para transferir corriente de la herramienta principal a la herramienta.
- Las superficies cónicas de acoplamiento proporcionan una gran área de contacto, una excelente capacidad de desalineación y permiten un acoplamiento/desacoplamiento eficaz sin fuerzas de resorte elevadas ni desgaste excesivo.
- La corriente debe desconectarse y descargarse antes de cambiar de herramienta. El módulo no es un interruptor.
- Las puntas de contacto se sustituyen fácilmente, si es necesario.
- Los contactos empotrados y ocultos del lado maestro evitan el contacto humano accidental.
- Pasador central extendido para protección contra primera/última rotura.
Materiales
- Contactos plateados.
| Specification | Value |
|---|---|
| Características eléctricas | 600 Amp/800V @ 100% Ciclo de trabajo |
| Peso lateral maestro | 2.75 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 2.26 kg |
| Número total de clavijas | |
| Pins Descripción | |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo | Módulos de corriente primaria |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9121-PH3-T | Módulo de herramienta eléctrica con (3) contactos de 600 A, 800 V, cable del nº 2 al nº 4/0 |
| 9121-PH3-M | Módulo Power Master con (3) contactos de 600 A, 800 V, cable del nº 2 al nº 4/0 |
- Filtrar por Número de pieza
- 9005-20-1948
- 9005-20-1954
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9005-20-1948 | (2) 1-1/2 NPT, (1) 3/4 NPT Kit de placa de conexión |
|
|
9005-20-1954 | (3) Kit de placas de conexión de 1″ NPT |
|
- Filtrar por Número de pieza
- 9121-PH3-M
- 9121-PH3-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9121-PH3-M | Módulo de alimentación, (3) contactos de 600 A, 800 V, cable del nº 2 al nº 4/0 – lado principal |
|
|
9121-PH3-T | Módulo de alimentación, (3) contactos de 600 A, 800 V, cable del nº 2 al nº 4/0 – Lado de la herramienta |
|