Sensores de fuerza-par

Kit de sensor de fuerza/par Axia130

Kit de sensor de fuerza/par Axia130, 2000 N / 125 Nm de carga útil, EtherCAT, conector M12 de 8 patillas (ZC28)

  • detección de fuerza/par en 6 ejes: mide la fuerza y el par en los seis grados de libertad (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con rangos de hasta 2000 N de fuerza y 125 Nm de par para aplicaciones robóticas e industriales exigentes
  • Factor de forma – El diseño atornillado reduce la altura de la pila y el orificio pasante de 50 mm lo hace ideal para aplicaciones de robots de muñeca hueca
  • Kit de sensor de fuerza/par universal – Este kit incluye un sensor, una placa de interfaz estándar para montar el sensor en un robot, cables y fuente de alimentación para facilitar la integración en una amplia gama de marcas de robots y aplicaciones.
  • Interfaz EtherCAT – Permite la comunicación de alta velocidad en tiempo real para el control de movimiento de precisión en entornos de automatización multieje sincronizados.
  • Resistencia extremadamente alta: mecanizado de precisión a partir de aluminio de calidad aeronáutica de alta resistencia, que combina durabilidad con bajo peso. Soporta sobrecargas de hasta 5,0 a 6,0 veces su capacidad nominal.
Ver todas las funciones
Número de modelo:  axia130-force-torque-sensor-kit
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Accesorios Calibración

Características del producto

  • detección de fuerza/par en 6 ejes: mide la fuerza y el par en los seis grados de libertad (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con rangos de hasta 2000 N de fuerza y 125 Nm de par para aplicaciones robóticas e industriales exigentes
  • Factor de forma – El diseño atornillado reduce la altura de la pila y el orificio pasante de 50 mm lo hace ideal para aplicaciones de robots de muñeca hueca
  • Kit de sensor de fuerza/par universal – Este kit incluye un sensor, una placa de interfaz estándar para montar el sensor en un robot, cables y fuente de alimentación para facilitar la integración en una amplia gama de marcas de robots y aplicaciones.
  • Interfaz EtherCAT – Permite la comunicación de alta velocidad en tiempo real para el control de movimiento de precisión en entornos de automatización multieje sincronizados.
  • Resistencia extremadamente alta: mecanizado de precisión a partir de aluminio de calidad aeronáutica de alta resistencia, que combina durabilidad con bajo peso. Soporta sobrecargas de hasta 5,0 a 6,0 veces su capacidad nominal.
  • Alta relación señal/ruido – Las bandas extensométricas de silicona proporcionan una señal 75 veces más potente que las bandas de lámina convencionales. Esta señal se amplifica, lo que da como resultado una distorsión de ruido casi nula.
  • Grado de protección IP67 contra inmersión: son herméticas al polvo y capaces de soportar la inmersión temporal en agua, lo que permite un funcionamiento fiable en entornos húmedos o de lavado
Especificación Valor
Rango de medición 2000 N / 125 Nm
Alcance de detección
Rango de detección de fuerza X/Y ±2000 N
Rango de detección de par X/Y ±125 Nm
Z Rango de detección de fuerza ±4000 N
Z Rango de detección de par ±125 Nm
Resolución
Resolución de detección de fuerza X/Y 0.1575 N
Resolución de detección de par X/Y 0.0075 Nm
Z Resolución de detección de fuerza 0.1575 N
Z Resolución de detección de par 0.0075 Nm
Sobrecarga
Fuerza X/Y Sobrecarga de un eje ±10000 N
Fuerza Z Sobrecarga de un eje ±20000 N
Sobrecarga de par en un eje X/Y ±620 Nm
Par Z Sobrecarga de un eje ±620 Nm
Rigidez
Fuerza X/Y Rigidez calculada 5.5×10^7 N/m
Par X/Y Rigidez calculada 1.2×10^5 Nm/rad
Fuerza Z Rigidez calculada 8.9×10^7 N/m
Par Z Rigidez calculada 2.1×10^5 Nm/rad
Frecuencia de resonancia
Fx/Fy/Tz Frecuencia de resonancia 2500 Hz
Fz/Tx/Ty Frecuencia de resonancia 4000 Hz
Otros
Altura 39.2 mm
Peso 0.86 kg
Diámetro 130 mm
Clasificación de la placa de interfaz IP67
Interfaz de comunicación EtherCAT
Precisión (% escala completa) 2%
Latencia <1 ms
Velocidad de datos 8 kHz
Frecuencia de muestreo 8 kHz
Conector m12 de 8 patillas (ZC28)
Los valores de precisión varían en función del eje de medición. Para obtener especificaciones detalladas y datos de precisión específicos de cada eje, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Descargar Tipo de descarga Idioma
9105-C-ZC28-U-RJ45S-4 Dibujo,compatible con Ethernet y EtherCAT Axia Dibujos Inglés
Manual EtherCAT Axia130 Manuales Inglés
Manual del sensor Axia130 FT Manuales Inglés
Para clientes que utilizan sensores ATI EtherCAT FT con KUKA.ForceTorqueControl (FTCtrl) Manuales Inglés
Sensor de fuerza/par Axia130 Dibujos Inglés
Cable del sensor de fuerza/par Axia con alimentación M12 Dibujo del cliente Dibujos Inglés
Detalle de carga compleja para un sensor de fuerza/par Axia130-M125 Gráfico de carga compleja Inglés
Archivo de descripción de dispositivos XML EtherCAT para sensores Axia Software Inglés
Descargar Descripción
AXIA130-M125 Enlace al modelo CAD 3C para AXIA130-M125
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9105-CBL-S-G1-Q5F-WWPS1-1.5

Fuente de alimentación F/T de montaje en pared, salida de 24 VCC, enchufes internacionales

Soporte para herramientas 9105-CKIT-ZC28-ZC28-5 Kit de cable, sensor Axia130 M12 de 8 patillas a M12 de 8 patillas, 5 m, blindado
Soporte para herramientas 9105-C-ZC28-MS-RJ45S-4  Cable, M12 apantallado de 8 patillas dividido en M12 de 5 patillas y RJ45 apantallado
CalibraciónRango de detección de fuerza X/YRango de detección de fuerza ZGama de detección de par X/YRango de detección de par ZResolución de detección de fuerza X/YZ Resolución de detección de fuerzaResolución de detección de par X/YZ Resolución de detección de par
SI-2000-1252000 N4000 N125 Nm125 Nm0.625 N0.625 N0.025 Nm0.025 Nm

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..