Módulos de cambio de herramientas

Módulos discretos: SC29

Módulos discretos: SC29

Módulo Harting, Soporta Servo Alimentación y Señales Redundantes de Encoder y Ethernet, Soporta Sensores L/U/R1/R2 y Válvula Integrada, Soporta TSI en la Herramienta sin bypass RTL.

Ver todas las funciones
Número de modelo:  SC29
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas Componentes

Características del producto

Características

  • El módulo está diseñado para proporcionar control del cambiador de herramientas, pasar alimentación eléctrica y conexiones de señal a un servomotor, y pasar datos de bus de campo Ethernet al utillaje de fin de brazo.
  • El SC29 Master tiene: (1) conector Harting 10B (inserto de alimentación de 8 patillas, inserto de señal de 25 patillas e inserto de E/S de 12 patillas), (1) conector de válvula hembra M8 de 3 patillas, (1) conector Ethernet hembra M12 con codificación D de 4 patillas.
  • El SC29 Master está diseñado para acoplarse con los módulos SC29 o SC30 Tool.
  • SC29 Tool tiene: (1) conector Harting 10B (inserto de alimentación de 8 patillas, inserto de señal de 25 patillas e inserto de E/S de 12 patillas), (1) conector Ethernet hembra M12 D-Coded de 4 patillas y (1) conector TSI hembra M12 de 4 patillas.
  • SC30 Tool dispone de: (1) conector Ethernet hembra M12 D-Coded de 4 patillas, (1) conector de alimentación auxiliar hembra Minifast de 5 patillas y (1) conector TSI hembra M12 de 4 patillas.
  • Los módulos de herramientas SC29 y SC30 admiten Tool-ID 0-9.
  • Admite válvula solenoide doble integrada (no admite válvula solenoide simple).
  • Soporta sensores L/U/R1/R2.
  • Los módulos de herramientas SC29 y SC30 admiten TSI en la herramienta sin derivación RTL.
  • El bloque de pines con resorte permite que los módulos Master y Tool se comuniquen a través de su interfaz cuando están acoplados.
  • Un protector de patillas flexible rodea el bloque de patillas para sellar la conexión contra la humedad y los líquidos mientras está acoplado.

Materiales

  • Carcasas/tapas de aluminio
  • Ventana de policarbonato transparente
  • Contactos chapados en metales preciosos
  • Juntas de nitrilo
  • Bloque de pasadores de delrin.
Especificación Valor
Características eléctricas Señal – 5 Amp/250V
Potencia del motor – 13 Amp/400V
Señales Ethernet – 2 Amp/60V
Cambiador de herramientas (TSI) – 4 Amp/24V
Cambiador de herramientas (Tool-ID) – 100 mA/50V
Cambiador de herramientas (control de válvulas) – 19-29V
Sensores (Bloqueo, Desbloqueo, RTL) – Tensión de funcionamiento 10-30 VCC, Corriente de funcionamiento 150 mA
Peso lateral maestro 1.50 kg
Peso del lado de la herramienta 1.27 kg
Número total de clavijas 32
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de señal
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del módulo SC29 Dibujos Inglés
SC29-M,SC30-T Plano del módulo Dibujos Inglés
Manual del módulo de control y señal SC29 (incl SC30-T) Manuales Inglés
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-SC29-M Módulo Harting, admite servoalimentación y señales redundantes de codificador y Ethernet, admite sensores L/U/R1/R2 y válvula integrada, admite ETI en la herramienta sin derivación RTL – Lado maestro
Soporte para herramientas 9121-SC29-T Módulo Harting, admite servoalimentación y admite servoalimentación y codificador redundante y señales Ethernet, 0-9 Tool-ID, TSI en la herramienta – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9121-SC30-T Módulo discreto, alimentación auxiliar mini-rápida de 5 patillas, conector M12 de 4 patillas con codificación D y paso PROFINET redundante, interruptor giratorio 0-9 Tool-ID, compatible con ETI sin derivación RTL – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..