Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: KF19

Módulos eléctricos: KF19

módulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/50VDC con conector tipo M16

Ver todas las funciones
Número de modelo: KF19
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • 19 patillas.
  • 3 Amp/50VDC.
  • Conector tipo M16.
  • Contactos No-Touch en el módulo Master.
  • Sellado contra la humedad y el polvo cuando está acoplado.

Materiales

  • Carcasa de aluminio anodizado.
  • Clavijas chapadas en metal precioso.
  • Junta(s) de nitrilo.
Especificación Valor
Características eléctricas 3 Amp/50VDC
Peso lateral maestro 0.12 kg
Peso del lado de la herramienta 0.11 kg
Número total de clavijas 19
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
KF19-M, KF14-T Plano del módulo Dibujos Inglés
Plano del módulo KF19 Dibujos Inglés
Manual del módulo KF19-M,K14M8AC-T Dibujos Inglés
Plano del módulo KF19-M, K19-T Dibujos Inglés
Dibujo del módulo KF19P-M,KF19-T Dibujos Inglés
Dibujo del módulo KF19H-M,KF19-T Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-KF14-T conector M16 de 19 patillas (14 patillas disponibles para uso del cliente), 3A/50V, con 16 Tool-ID
9120-KF19-M módulo eléctrico de 19 patillas, 3 amperios/50 V CA con conector tipo M16, lado principal
9120-KF19PD-M módulo eléctrico de 19 patillas y 3 amperios/50 V CA con conector tipo M16, lado principal, encapsulado
9120-KF19-T módulo eléctrico de 19 patillas y 3 amperios/50 V CA con conector tipo M16, lado de la herramienta
9120-KF19H-M Módulo eléctrico del lado principal con (1) conector Turck de 19 patillas, (2) conector Pico de 3 patillas
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-KF14-T módulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/50VDC con conector tipo M16
Soporte para herramientas 9120-KF19-M módulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/50VDC con conector tipo M16
Soporte para herramientas 9120-KF19PD-M módulo eléctrico de 19 clavijas, 3 amperios/50 V CA con conector tipo M16, encapsulado – lado principal
Soporte para herramientas 9120-KF19P-M módulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/50VDC con conector tipo M16
Soporte para herramientas 9120-KF19-T módulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/50VDC con conector tipo M16

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..