Características del producto
Características
- Los módulos DL8 permiten la comunicación y el control del cambiador de herramientas mediante PROFINET.
- Un conmutador Ethernet integrado permite que un solo cable PROFINET controle el cambiador de herramientas y conecte dispositivos PROFINET aguas abajo.
- conector Push-Pull de 5 pines para alimentación US1 y US2.
- conexión híbrida Push-Pull de 10 patillas.
- Prevención de arcos aplicada a la alimentación US1 y US2. Detección de bloqueo, desbloqueo y RTL con cables LED en el Master.
- también admite Tool-ID de 5 dígitos del módulo Tool (0-99999).
- El circuito de seguridad cumple la norma ISO13849 PLd.
- Debe utilizar adaptadores de válvula JR4, JU4 o JU5 para controlar el mecanismo de bloqueo del cambiador de herramientas.
Materiales
- Carcasa de aluminio anodizado
- Muelle y pasadores de contacto chapados en metal precioso
- Juntas de nitrilo.
Especificación | Valor |
---|---|
Características eléctricas |
Paso de potencia – 10 Amp Señal – 3 Amp/30 VDC máx. |
Peso lateral maestro | 1.22 kg |
Peso del lado de la herramienta | 1.08 kg |
Número total de clavijas | |
Pins Descripción | |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 50 °C |
Tipo de señal |
Descargar | Descripción |
---|---|
9121-DL8-T | Módulo PROFINET, un puerto Ethernet, compatible con Tool-ID de 5 dígitos |
9121-DL8-M | Módulo PROFINET con switch Ethernet integrado |
- Filtrar por Número de pieza
- 9121-DL8-M
- 9121-DL8-T
Número de pieza | Descripción | ||
---|---|---|---|
![]() |
9121-DL8-M | Módulo PROFINET con conmutador Ethernet integrado, conector Push-Pull RJ45 para comunicación Ethernet, conector Push-Pull de 5 pines para alimentación US1 y US2, conexión híbrida Push-Pull de 10 pines, TSI en la herramienta, prevención de arco aplicada a la alimentación US1 y US2. Detección de bloqueo, desbloqueo y RTL con cables LED en el máster. también admite Tool-ID de 5 dígitos desde el módulo de la herramienta. El circuito de seguridad cumple la norma ISO13849 PLd – lado maestro |
|
![]() |
9121-DL8-T | El módulo PROFINET proporciona un puerto Ethernet y admite Tool-ID de 5 dígitos a través del módulo maestro. Conector Push-Pull RJ45 para Ethernet, conector Push-Pull de 5 pines para alimentación US1 y US2, conexión híbrida Push-Pull de 10 pines, M12 de 5 pines para soportar TSI en la herramienta, Tool-ID 0-99999 ajustable con interruptores de rueda selectora. Soporta Prevención de Arco en el lado Maestro – Herramienta |
|