Características del producto
- (8) puertos de paso de aire integrados de 3/8 G (BSPP) en un paquete compacto de 5,9 kg
- La tecnología de bloqueo No-Touch permite una separación de la placa de hasta 3,0 mm al bloquear.
- El diseño patentado del mecanismo de bloqueo a prueba de fallos reduce la fuerza que actúa sobre el pistón.
- Montaje directo en muñecas de robot con patrón de montaje ISO de 125 mm para minimizar la altura de la pila. También admite patrones de montaje adicionales
- Todas las piezas de bloqueo están fabricadas en acero inoxidable Rc58.
- Dos (2) planos disponibles para montar módulos de utilidades para aumentar la funcionalidad
- Características de alineación en el cuerpo del Cambiador de herramientas para una mayor resistencia a la torsión y un mejor mantenimiento.
- Detección integrada de bloqueo/desbloqueo para comunicar el estado. No requiere SIP.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Fuerza de cierre @ 80 psi (5,5 bar) | 12000 N |
| Distancia máxima de bloqueo | 3.05 mm |
| Tamaños de los puertos de paso | (8) 3/8 NPT |
| Cantidad de puertos de paso neumático | 8 |
| Repetibilidad posicional | 0.0152 mm |
| Límite de carga útil sugerido | 180 kg |
| Capacidad de momento estático X/Y | 784 Nm |
| Z Capacidad de momento estático | 784 Nm |
| Peso lateral maestro | 3.63 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 2.27 kg |
| Peso acoplado | 5.9 kg |
| Tipo de accionamiento | Neumático |
| Tipo de muñeca robótica | Estándar |
| Color | Negro |
| Hilos portuarios | Roscas BSPP/G |
- Filtrar por Tipo
- Dibujos
- Manuales
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| Dibujo del Cambiador de herramientas QC-110 | Dibujos | Inglés |
| QC-110 Dibujo del Cambiador de herramientas Euro | Dibujos | Inglés |
| QC-110 Cambiador de herramientas de base con 14 puertos BSPP Dibujo | Dibujos | Inglés |
| Módulo manual del Cambiador de herramientas de base QC-110 | Manuales | Inglés |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| QC-110 Master-Euro | QC-110 Master – Euro |
| QC-110 Herramienta-Euro | QC-110 Herramienta – Euro |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-TSM-HBQ-8439
- 9120-TSM-HBB-9223
- 9120-TSM-VBB-8441
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TSM-HBQ-8439 |
Placa de interfaz de herramientas TSM para QC-110 – Vacía |
|
|
9120-TSM-HBB-9223 |
Placa de interfaz de herramientas TSM – Vacía |
|
|
9120-TSM-VBB-8441 |
Placa de interfaz de herramientas TSM – Vacía |
|