Cambiadores de herramientas

MC-50 Cambiador de herramientas manual

MC-50 Cambiador de herramientas manual

Los Cambiadores de herramientas manuales ATI proporcionan una solución sencilla y fiable para cambiar rápidamente los efectores finales sin necesidad de herramientas ni alimentación eléctrica. Diseñados para un uso sencillo y una alineación repetible, reducen el tiempo de inactividad y mejoran la flexibilidad en aplicaciones colaborativas, de laboratorio o de bajo volumen.

  • (4) M5 o #10-32 Puertos de paso de aire integrados en un paquete compacto de 572 gramos
  • Cambiador de herramientas manual para cobots de hasta 25 kg de carga útil y robots industriales de hasta 10 kg de carga útil.
  • Montaje directo en muñecas de robot ISO 9409-1-50-4-M6 para minimizar la altura de apilado.
  • Cambio rápido de efectores finales con acción de palanca; no se necesitan herramientas.
  • Un (1) plano disponible para montar módulos eléctricos para aumentar la funcionalidad
Número de modelo:  MC-50
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Accesorios Gráfico de carga útil

Características del producto

  • (4) M5 o #10-32 Puertos de paso de aire integrados en un paquete compacto de 572 gramos
  • Cambiador de herramientas manual para cobots de hasta 25 kg de carga útil y robots industriales de hasta 10 kg de carga útil.
  • Montaje directo en muñecas de robot ISO 9409-1-50-4-M6 para minimizar la altura de apilado.
  • Cambio rápido de efectores finales con acción de palanca; no se necesitan herramientas.
  • Un (1) plano disponible para montar módulos eléctricos para aumentar la funcionalidad
  • La función de bloqueo secundario garantiza que la palanca no se suelte si se engancha
Especificación Valor
Distancia máxima de bloqueo 1.0 mm
Tamaños de los puertos de paso (4) M5
Cantidad de puertos de paso neumático 4
Repetibilidad posicional 0.0102 mm
Límite de carga útil sugerido 30 kg
Capacidad de momento estático X/Y 25 Nm
Z Capacidad de momento estático 25 Nm
Peso lateral maestro 0.386 kg
Peso del lado de la herramienta 0.186 kg
Peso acoplado 0.572 kg
Tipo de accionamiento Manual
Tipo de muñeca robótica Estándar
Color Negro
Hilos portuarios Roscas M5
Descargar Tipo de descarga Idioma
MC-50 Manual Cambiador de herramientas Dibujo Dibujos Inglés
Manual del Cambiador de herramientas MC-50 Manuales Inglés
Descargar Descripción
9122-050T-000 MC-50 Cambiador de herramientas manual, Lado de herramientas
9122-050M-000 MC-50 Cambiador de herramientas manual, lado maestro
Número de pieza Descripción
Montaje de la placa de interfaz 9122-050M-IP-11858 Kit IP para MC-50M a BC 80, (6)M8, Boss 50, D8
Kit de placa jefe 9005-20-9217 Kit de placa de refuerzo, 25 mm de diámetro exterior, para QC con escotadura de placa de refuerzo de 16 mm, fijación simple M3 SHCS
9005-20-9115

Kit de racores, (2) racores rectos (M5 macho x 4 mm tubo)

9005-20-9112

Kit de accesorios, (2) accesorios de codo giratorio (macho M5 x tubo de 4 mm)

Kit de placa adaptadora JJ112 Placa adaptadora para patrón de la serie K en MC-50.

Módulos compatibles

4 Resultados

Categoría de productos

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..