Acopladores Utilitarios

Acopladores utilitarios: UC-GL6L

Acopladores utilitarios: UC-GL6L

  • (4) Los planos de montaje fijan los módulos de utilidad de montaje en saliente estándar de ATI
  • El módulo de cumplimiento de ingeniería se acopla al maestro o a la herramienta.
  • Mecanismo de bloqueo integrado.
  • Los sensores integrados detectan la presencia del lado de la herramienta y el estado bloqueado o desbloqueado.
  • Cilindros de accionamiento y actuadores lineales disponibles.
  • (4) Puertos de paso de aire de alto caudal de 1″ integrados.

Número de modelo: UC-GL6L
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D

Características del producto

  • (4) Los planos de montaje fijan los módulos de utilidad de montaje en saliente estándar de ATI
  • El módulo de cumplimiento de ingeniería se acopla al maestro o a la herramienta.
  • Mecanismo de bloqueo integrado.
  • Los sensores integrados detectan la presencia del lado de la herramienta y el estado bloqueado o desbloqueado.
  • Cilindros de accionamiento y actuadores lineales disponibles.
  • (4) Puertos de paso de aire de alto caudal de 1″ integrados.
Especificación Valor
Tipo de cumplimiento Modular
Tipo de cierre Automático
Fuerza mínima de acoplamiento
Temperatura mínima de funcionamiento -28.9 °C
Temperatura máxima de funcionamiento 65.6 °C
Módulo Pisos 4
Tipo de módulo Pesado
Número de puertos 4
Tipo de puerto Pasar
Peso 17.1 kg
Gama de conformidad X/Y ±7,6 mm
Cumplimiento de la Z -11 mm
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del enganche utilitario con bloqueo GL6 Dibujos Inglés
Dibujo del enganche utilitario no conforme con bloqueo GL6L Dibujos Inglés
Manual del enganche utilitario GlxL (incl GL6 y GL7) Manuales Inglés
Descargar Descripción
UC-GL6L Acoplador utilitario con (4) orificios pasantes NPT de 1
UC-GL6 Maestro Acoplador utilitario con (4) orificios pasantes NPT de 1

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..