Modules de changement d’outils

Modules d’air : AG2

Modules d’air : AG2

(4) G 3/8 (BSPP) ports auto-étanches (côté maître) et passage (côté outil), et (2) G 3/4 (BSPP) ports de vide (côté maître et côté outil)

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  AG2
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Fournit un service d’air et de vide entre le maître et les plaques d’outils.
  • (4) orifices d’air G 3/8 (BSPP). Auto-étanchéité (côté maître) et passage (côté outil).
  • (2) Orifices de vide G 3/4 (BSPP) (maître et outil).
  • 6,9 bars (100 psi) maximum.

Matériaux

  • Boîtiers en aluminium anodisé
  • Composants de la valve en acier inoxydable
  • Joints en nitrile
Specification Value
Débit nominal 1.6
Poids du côté maître 1.97 kg
Poids du côté de l’outil
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type d’utilité Vide/Air
Télécharger Type de téléchargement Langue
9630-20-AG2 Dessins Anglais
9620-20-D-AG2 Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-AG2-T Module d’outils pneumatiques avec (4) ports auto-étanches 3/8 G et (2) ports de vide u00be G
9121-AG2-M Module maître pneumatique avec (4) ports auto-obturants 3/8 G et (2) ports de vide u00be G
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-AG2-M (4) orifices auto-étanches G 3/8 (BSPP) et (2) orifices de vide G 3/4 (BSPP)
Support d'outils 9121-AG2-T (4) orifices de passage G 3/8 (BSPP) et (2) orifices de vide G 3/4 (BSPP)

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.