Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- Fournit un service d’air entre le maître et les plaques d’outils.
- Orifices Rc 1/2 (BSPT).
- Auto-étanchéité sur le maître et l’outil.
- composants de la valve 3/8.
- 6,9 bars (100 psi) maximum.
- Ne convient pas pour le service sous vide.
Matériaux
- Boîtiers en aluminium
- Composants de la valve en acier inoxydable
- Joints en nitrile
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Débit nominal | 1.6 |
| Poids du côté maître | 0.41 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.35 kg |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
| Type d’utilité | Air |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9121-AR8-M | Module pneumatique, (2) ports Rc1/2u201d (BSPT) auto-étanches, vannes 3/8, maître |
| 9121-AR8-T | Module pneumatique, (2) ports auto-étanches Rc1/2u201d (BSPT), vannes 3/8, outil |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9121-AR8-M
- 9121-AR8-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AR8-M | Module pneumatique avec (2) orifices Rc 1/2 (BSPT) auto-étanches, vannes 3/8 – Côté maître |
|
|
9121-AR8-T | Module pneumatique avec (2) orifices Rc 1/2 (BSPT) auto-étanches, vannes 3/8 – Côté outil |
|