Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- Fournit un service fluide/air aux plaques Master et Tool.
- orifices 1/2 NPT.
- (5) orifices auto-obturants (côté maître et côté outil).
- poppets 3/8.
- acier inoxydable série 300 pour une protection contre la corrosion.
- 6,9 bars (100 psi) maximum.
- Ne convient pas pour le service sous vide.
Matériaux
- Boîtiers en acier inoxydable
- Composants de la vanne en acier inoxydable, en nitrile et en PVC
| Specification | Value |
|---|---|
| Débit nominal | 1.6 |
| Poids du côté maître | 3.27 kg |
| Poids du côté de l’outil | 2.34 kg |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
| Type d’utilité | Fluide/Air |
| Télécharger | Description |
|---|
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9121-AQ5-T
- 9121-FF4-M
- 9121-FF4-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AQ5-T | Module pneumatique avec (1) clapets 1/2 NPT, 3/8 en S5 – côté outil |
|
|
9121-FF4-M | Module produit/air en acier inoxydable avec (5) orifices 1/2 NPT auto-obturants, clapets 3/8 – côté maître |
|
|
9121-FF4-T | Module produit/air en acier inoxydable avec (5) orifices auto-obturants 1/2 NPT, clapets 3/8 – côté outil |
|