Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- Permet un service de vide en dérivation.
- (1) Raccord NPT de 2 pouces.
- Interface client à montage axial à 163 mm du QC.
Matériaux
- Boîtiers en aluminium anodisé
- Joints en caoutchouc nitrile
| Specification | Value |
|---|---|
| Débit nominal | |
| Poids du côté maître | 1,50 kg |
| Poids latéral de l'outil | 1,32 kg |
| Plage de températures de fonctionnement | de -28,9 °C à 65,6 °C |
| Type de service public | Vide/Air |
| Télécharger | Description |
|---|
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9121-AV9-M
- 9121-AV9-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AV9-M | Module de passage du vide avec (1) port axial de 2″ NPT espacé de 163 mm du QC – côté maître |
|
|
9121-AV9-T | Module de passage du vide avec (1) port axial de 2″ NPT espacé de 163 mm du QC – côté outil |
|