Modules de changement d’outils

Modules électriques : K19

Modules électriques : K19

module électrique 19 broches, 3 Amp/50VDC avec connecteur rapide MS miniature, scellé et No-Touch

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  K19
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • 19 broches.
  • 3 Amp/50VDC.
  • Taille miniature avec connecteurs à déconnexion rapide MS.
  • Pour QC-20, 21, 25 et 60 uniquement.
  • Contacts sans contact sur le module principal.
  • Contacts étanches à la poussière et à l’humidité.

Matériaux

  • Broches de contact plaquées métal précieux
  • Aluminium anodisé
  • Delrin
Specification Value
Caractéristiques électriques 3 Amp/50VDC
Poids du côté maître 0.14 kg
Poids du côté de l’outil 0.13 kg
Nombre de broches totales 19
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
K19P-M,K14M8AB-T Dessin du module Dessins Anglais
Manuel du module KF19-M,K14M8AC-T Dessins Anglais
Manuel du module KF19-M,K14M8AD-T Dessins Anglais
KF19-M,K14M8A-T Dessin du module Dessins Anglais
Dessin du module K19 Dessins Anglais
K19-M, K14-T Dessin du module Dessins Anglais
K19P (K19W) Schéma de sortie des broches Dessins Anglais
K19P-M,K14-T Dessin du module Dessins Anglais
K19H-M,K14T Dessin du module Dessins Anglais
K19H-M,K19-T Dessin du module Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-K14M8A-T Module d’outils K14, ID d’outils 0-F, (4) connecteurs M8, 3 broches, axial
9120-K14M8AB-T K14M8AB Module d’outils, 0-F Tool-IDs, (4) M8, 3-Pin connectors
9120-K14M8AD-T K14M8AD Module d’outils, ID d’outils 0-F, (4) connecteurs M8 à 3 broches, (2) connecteurs M8 à 4 broches, Axial
9120-K14M8AC-T K14M8AC Module d’outils, ID d’outils 0-F, (6) connecteurs M8, 3 broches, Axial
9120-K19-M module électrique 19 broches, 3 Amp/50VDC avec connecteur rapide MS miniature, scellé et No-Touch – Côté maître
9120-K14-T 19 broches (le client dispose de 14 broches), 3A/50V, connecteur rapide MS miniature avec 16 Tool-ID (côté outil uniquement)
9120-K19-T module électrique 19 broches, 3 Amp/50VDC avec connecteur rapide MS miniature, scellé et No-Touch – Côté outil
9120-K19H-M Module électrique avec (1) connecteur MS 19 broches et (2) connecteur Pico 3 broches – Côté maître
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-J16-M module électrique à 16 broches, 3 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS miniature – côté maître
Support d'outils 9120-J16-T module électrique 16 broches, 3 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS miniature – Côté outil
Support d'outils 9120-K10-T module électrique 19 broches, 3 Amp/50VDC avec connecteur rapide MS miniature, scellé et No-Touch
Support d'outils 9120-K14M8AB-T Module électrique, 16 Tool-ID, (4) M8, connecteurs à 3 broches, axial (compatible avec K19P-M) – Côté outil
Support d'outils 9120-K14M8AC-T Module électrique, 16 Tool-ID, (6) M8, connecteurs à 3 broches, axial (compatible avec KF19-M) – Côté outil
Support d'outils 9120-K14M8AD-T Module électrique, 16 Tool-ID, (4) connecteurs M8 à 3 broches, (2) connecteurs M8 à 4 broches, axial (compatible avec KF19-M) – côté outil
Support d'outils 9120-K14M8A-T Module électrique, 16 Tool-ID, (4) M8, connecteurs à 3 broches, axial (compatible avec KF19-M) – côté outil
Support d'outils 9120-K14-T module électrique 19 broches, 3 Amp/50VDC avec connecteur rapide MS miniature, scellé et No-Touch
Support d'outils 9120-K19H-M module électrique 19 broches, 3 Amp/50VDC avec (1) connecteur MS 19 broches, (2) connecteur Pico 3 broches – Côté maître
Support d'outils 9120-K19-M module électrique 19 broches, 3 Amp/50VDC avec connecteur rapide MS miniature, scellé et No-Touch
Support d'outils 9120-K19PD-M connecteur miniature à déconnexion rapide MS, 19 broches, 3 Amp/50VDC, scellé et sans contact, enrobé – Côté maître
Support d'outils 9120-K19P-M module électrique 19 broches, 3 Amp/50VDC avec connecteur rapide MS miniature, scellé et No-Touch
Support d'outils 9120-K19-T module électrique 19 broches, 3 Amp/50VDC avec connecteur rapide MS miniature, scellé et No-Touch

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.