Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- 19 broches.
- 3 Amp/50VDC.
- Connecteur de type M16.
- Contacts sans contact sur le module maître.
- Etanchéité à l’humidité et à la poussière lors de l’accouplement.
Matériaux
- Boîtier en aluminium anodisé.
- Broches plaquées de métaux précieux.
- Joint(s) d’étanchéité en nitrile.
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques électriques | 3 Amp/50VDC |
| Poids du côté maître | 0.12 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.11 kg |
| Nombre de broches totales | 19 |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
- Filtrer par Type
- Dessins
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| KF19-M, KF14-T Dessin du module | Dessins | Anglais |
| Dessin du module KF19 | Dessins | Anglais |
| Manuel du module KF19-M,K14M8AC-T | Dessins | Anglais |
| Dessin du module KF19-M, K19-T | Dessins | Anglais |
| KF19P-M,KF19-T Dessin du module | Dessins | Anglais |
| KF19H-M,KF19-T Dessin du module | Dessins | Anglais |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9120-KF14-T | 19 broches (14 broches disponibles pour le client), 3A/50V, connecteur M16 avec 16 Tool-ID |
| 9120-KF19-M | module électrique 19 broches, 3 Amp/50VAC avec connecteur de type M16, côté maître |
| 9120-KF19PD-M | module électrique 19 broches, 3 Amp/50VAC avec connecteur de type M16, côté maître, enrobé |
| 9120-KF19-T | module électrique 19 broches, 3 Amp/50VAC avec connecteur de type M16, côté outil |
| 9120-KF19H-M | Module électrique côté maître avec (1) connecteur Turck à 19 broches, (2) connecteur Pico à 3 broches |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-KF14-T
- 9120-KF19-M
- 9120-KF19PD-M
- 9120-KF19P-M
- 9120-KF19-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-KF14-T | module électrique à 19 broches, 3 Amp/50VDC avec connecteur de type M16 |
|
|
9120-KF19-M | module électrique à 19 broches, 3 Amp/50VDC avec connecteur de type M16 |
|
|
9120-KF19PD-M | module électrique 19 broches, 3 Amp/50VAC avec connecteur de type M16, enrobé – côté maître |
|
|
9120-KF19P-M | module électrique à 19 broches, 3 Amp/50VDC avec connecteur de type M16 |
|
|
9120-KF19-T | module électrique à 19 broches, 3 Amp/50VDC avec connecteur de type M16 |
|