Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- Le module DeviceNet permet de communiquer et de contrôler le changeur d’outils avec les nœuds DeviceNet côté outil et côté maître. (Conformité ODVA certifiée. Compatible avec Quick-Connect)
- Une électrovanne double intégrée (disponible sur le module adaptateur de vanne Jxx) contrôle le mécanisme de verrouillage du changeur d’outils.
- Une gaine flexible entoure le bloc de broches et protège la connexion de l’humidité lorsqu’elle est couplée.
- La technologie brevetée Tool Stand Interlock (TSI) est fournie par un connecteur sur le module Tool. L’intégration d’un interrupteur de fin de course mécanique permet à l’électrovanne intégrée de découpler le changeur d’outils UNIQUEMENT lorsque l’outil est dans le support.
- Cinq (5) interrupteurs indépendants Tool-ID (0-9) sont fournis.
- Entrées de capteur Prêt à verrouiller (R1 et R2), Verrouillage et Déverrouillage fournies.
- Conception compacte.
- Le circuit de prévention des arcs électriques d’ATI (brevet en instance) protège tous les contacts électriques contre la réduction de la durée de vie qui peut être causée par des charges avec un courant d’appel élevé pendant le couplage/découplage.
Matériaux
- Boîtiers/couvercles en aluminium
- Fenêtre en polycarbonate transparent
- Contacts plaqués de métaux précieux
- Joints en Delrin
- Bloc de broches en nylon.
| Specification | Value |
|---|---|
| Caractéristiques électriques |
Modules de contrôle – 24VDC Signaux de passage – 3 Amp/30VDC |
| Poids du côté maître | 1.02 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.61 kg |
| Nombre de broches totales | |
| Broches Description | |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
| Type de signal |
- Filtrer par Type
- Dessins
- Manuels
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| Dessin du module DB12-M,DB10-T | Dessins | Anglais |
| Manuel du module de contrôle et de signal DB12-M,DB10-T | Manuels | Anglais |
| Dessin du module DB12-M,DB13-T | Dessins | Anglais |
| DB12Z1-M,DB13-T Dessin du module | Dessins | Anglais |
| Manuel du module de contrôle et de signal DB12-M,DB13-T | Manuels | Anglais |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9121-DB10-T | Module DeviceNet à connexion rapide, prend en charge la prévention de l’arc électrique sur le maître |
| 9121-DB12-M | Connexion rapide DNet Master avec prévention de l’arc, pas de dérivation RTL, verrouillage du bloc sans outil |
| 9121-DB13-T | Module DeviceNet à connexion rapide côté outil avec 5 commutateurs indépendants Tool-ID et commutateur mécanique TSI, supporte la prévention de l’arc sur le maître, même Bitmap Tool ID que l’outil DA2 |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9121-DB10-T
- 9121-DB12-M
- 9121-DB13-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9121-DB10-T | Module DeviceNet à connexion rapide avec 5 interrupteurs indépendants Tool-ID et interrupteur mécanique TSI, supporte l’interrupteur d’arc sur le côté maître – outil |
|
|
9121-DB12-M | Module DeviceNet à connexion rapide avec prévention de l’arc électrique, pas de dérivation TSI, verrouillage du bloc sans outil |
|
|
9121-DB13-T | Module DeviceNet à connexion rapide avec 5 interrupteurs indépendants Tool-ID et interrupteur mécanique TSI, supporte la prévention d’arc sur le maître, même Bitmap Tool ID que l’outil DA2 – côté outil. |
|