Modules de changement d’outils

Modules discrets : VB12

Modules discrets : VB12

Module de signaux discrets avec connecteur à baïonnette PT à 36 broches, TSI sur le maître, supporte les capteurs PNP L/U/R1/R2 et la vanne intégrée (R1 et R2 en série). (Connecteur VB13-M monté sur un bloc d’espacement à angle droit)

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle : VB12
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Le module VB12/VB13 est équipé de connecteurs à 36 broches de type MS-3122 pour l’interface avec les capteurs de verrouillage, de déverrouillage et de prêt-à-verrouiller du changeur d’outils et pour l’alimentation en signaux et en énergie de l’outillage de fin de bras
  • Une interface électrique est fournie sur le module principal pour la prise en charge d’une valve intégrée à double solénoïde (la valve à simple solénoïde n’est pas prise en charge).
  • Bloc de broches interne pour les connexions électriques des vannes (disponible sur l’adaptateur de vannes Jxx avec module de traversée).
  • Jusqu’à 29 signaux de passage disponibles pour le client.
  • Une gaine souple entoure le bloc de broches pour protéger la connexion de l’humidité et des liquides pendant l’accouplement.
  • Pour éviter un déclenchement involontaire de l’outil, l’alimentation électrique du circuit de la valve de déverrouillage passe par un interrupteur de sécurité monté sur le Master (capteur non inclus). Lorsque l’actionneur est monté sur le support d’outil, l’interrupteur de sécurité garantit qu’un outil ne peut être libéré que sur le support d’outil.
  • Conception compacte.

Matériaux

  • Boîtier et couvercle en aluminium
  • Fenêtre en polycarbonate transparent
  • Contacts plaqués de métaux précieux
  • Joints en nitrile
  • Bloc de broches en Delrin.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques Signaux de contrôle – 24VDC
Signaux de passage – 5 Amp/250V
Poids du côté maître 0.77 kg
Poids du côté de l’outil 0.59 kg
Nombre de broches totales 29
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type de signal
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module VB12 Dessins Anglais
VB12-M,VB13-M,VB12-T Dessin du module Dessins Anglais
Manuel du module de contrôle et de signal VB12-M,VB13-M,VB12-T Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-VB13-M Module maître de signaux discrets avec connecteur à baïonnette PT 36 broches, TSI sur le maître
9121-VB12-M Module maître de signaux discrets avec connecteur baïonnette PT 36 broches, TSI sur le maître, supporte les capteurs PNP L/U/R1/R2
9121-VB12-T Module d’outils de signaux discrets avec connecteur à baïonnette PT à 36 broches
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-VB12-M Module de signaux discrets avec connecteur à baïonnette PT à 36 broches, TSI sur le maître, supporte les capteurs PNP L/U/R1/R2 et la vanne intégrée (R1 et R2 en série) – côté maître
Support d'outils 9121-VB12-T Module de signaux discrets avec connecteur baïonnette PT à 36 broches, TSI sur le maître, prend en charge les capteurs PNP L/U/R1/R2 et la vanne intégrée (R1 et R2 en série) – Côté outil
Support d'outils 9121-VB13-M Module de signaux discrets avec connecteur à baïonnette PT à 36 broches monté sur un bloc d’espacement à angle droit, TSI sur le maître, supporte les capteurs PNP L/U/R1/R2 et la vanne intégrée (R1 et R2 en série) – côté maître

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.