Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- Les modules de signaux discrets DT2 permettent au client de fournir une alimentation auxiliaire et des signaux EtherNet/IP aux E/S en aval dans les applications utilisant des coupleurs utilitaires. Le DT2 prend en charge les applications EtherNet/IP Quick Connect.
- Des connecteurs M12 à codage D sont prévus sur les modules maître et outil pour l’interface de communication EtherNet/IP avec les dispositifs en bout de bras.
- Des connecteurs Mini Fast à 4 broches sont prévus sur les modules maître et outil pour l’interfaçage avec l’alimentation auxiliaire.
- Un manchon souple entoure le bloc de broches afin de protéger la connexion de l’humidité et des liquides pendant le couplage.
- Le circuit de prévention des arcs électriques d’ATI (brevet en instance) protège les contacts d’alimentation électrique contre tout dommage lors du raccordement ou du débranchement.
Matériaux
- Boîtier en aluminium anodisé
- Ressorts et broches de contact plaqués de métaux précieux
- Joints en nitrile.
| Specification | Value |
|---|---|
| Caractéristiques électriques |
Transmission d'alimentation – 8 A / 12-30 V CC Transmission de signal – 3 A / 250 V maximum |
| Poids du côté maître | 0,95 kg |
| Poids latéral de l'outil | 0,66 kg |
| Nombre total de broches | |
| Description des broches | |
| Plage de températures de fonctionnement | de -28,9 °C à 65,6 °C |
| Type de signal |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9121-DT2-T | Ensemble de module de transit Ethernet pour outil DT2 |
| 9121-DT2-M | Module maître EtherNet/IP à transmission directe avec transmission directe de l’alimentation auxiliaire pour les applications avec coupleur utilitaire |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9121-DT2-M
- 9121-DT2-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9121-DT2-M | Module de passage EtherNet/IP avec alimentation auxiliaire pour les applications de couplage de services publics. Pour les applications de coupleurs d’utilité publique. Connecteur femelle M12 à code D pour la communication Ethernet, mini-connecteur mâle à 4 broches pour les circuits d’alimentation auxiliaire commutés et non commutés.(2) Connecteurs M12 à 4 broches pour la connexion rapide d’Ethernet/IP. (2) Connecteurs M12 à 4 broches pour le signal de la minuterie Ethernet/IP Quick Connect et le contrôle de la prévention des arcs appliqués aux circuits auxiliaires commutés, aux circuits auxiliaires non commutés et aux circuits auxiliaires commutés. Commuté, Aux. Non commuté – côté maître |
|
|
9121-DT2-T | Module de passage EtherNet/IP avec alimentation auxiliaire pour les applications de couplage des services publics. Power Pass-through pour les applications de coupleurs d’utilité publique. Connecteur femelle M12 codé en D pour la communication Ethernet, mini-connecteur femelle à 4 broches pour les circuits d’alimentation auxiliaire commutés et non commutés. Commutés et non commutés. Prend en charge la prévention de l’arc électrique du côté du maître et de l’outil |
|