Modules de changement d’outils

Modules EtherNet/IP : DKS

Modules EtherNet/IP : DKS

Module EtherNet/IP avec commutateur Ethernet intégré supportant la fonctionnalité DHCP et EtherNet/IP Quick Connect, entrée et alimentation auxiliaire commutée, TSI non RTL contourné sur l’outil. Connecteur femelle M12 codé en D pour la communication Ethernet, un mini-connecteur mâle à 5 broches pour l’alimentation d’entrée et l’alimentation auxiliaire commutée. Verrouillage, déverrouillage et détection RTL avec câbles LED. Le côté de l’outil est équipé de commutateurs 0-9 Tool-ID.

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  DKS
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • L’interface EtherNet/IP intégrée prend en charge la connexion rapide.
  • Commutateur Ethernet géré intégré.
  • Serveur web intégré pour la configuration du changeur d’outils et la gestion du commutateur Ethernet.
  • mini 5 broches, pour la logique et l’alimentation d’entrée.
  • connecteur femelle M12 à 4 broches, codage D, pour Ethernet.
  • Tool-ID, réglable de 0 à 9.
  • Bloc de broches interne pour les connexions électriques des vannes.
  • La technologie brevetée Tool Stand Interlock (TSI) est fournie par un connecteur sur le module Tool. L’intégration d’un interrupteur de fin de course mécanique permet à l’électrovanne intégrée de désaccoupler le changeur d’outils uniquement lorsque l’outil est dans le support.
  • Verrouillage, déverrouillage et détection RTL avec des câbles LED sur le Master.

Matériaux

  • Boîtier en aluminium anodisé
  • Ressort et goupille de contact plaqués de métaux précieux
  • Joints en nitrile
Specification Value
Caractéristiques électriques Signaux de passage – 5 Amp/24VDC max.
Alimentation – 180 mA @ 24VDC, maître uniquement (capteur déverrouillé «  »ON » », verrouillé)
Alimentation de la vanne (alimentation auxiliaire commutée) – 250 mA @ 24VDC (électrovanne) (uniquement lors du verrouillage/déverrouillage du changeur d’outils)
Interrupteur Tool-ID – 0,1 Amp/30VDC
Poids du côté maître 0.95 kg
Poids du côté de l’outil 0.64 kg
Nombre de broches totales
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type de signal Ethernet/IP
Télécharger Type de téléchargement Langue
9630-20-DKS Dessins Anglais
9620-20-C-DKS Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-DKS-M Module maître EtherNet/IP avec commutateur Ethernet intégré prenant en charge la fonctionnalité DHCP et la connexion rapide EtherNet/IP, entrée et passage de l’alimentation auxiliaire commutée, TSI contourné non RTL sur l’outil.
9121-DKS-T Module d’outils Ethermet/IP avec commutateurs Tool-ID 0-9.
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-DKS-M Module EtherNet/IP avec commutateur Ethernet intégré supportant la fonctionnalité DHCP et EtherNet/IP Quick Connect, entrée et alimentation auxiliaire commutée, TSI non RTL contourné sur l’outil. Connecteur femelle M12 codé en D pour la communication Ethernet, un mini-connecteur mâle à 5 broches pour l’alimentation d’entrée et l’alimentation auxiliaire commutée. Verrouillage, déverrouillage et détection RTL avec câbles LED – côté maître
Support d'outils 9121-DKS-T Module de passage Ethermet/IP avec commutateurs Tool-ID 0-9 – Côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.