Modules à haute intensité

Modules de courant primaire : PB2

Modules de courant primaire : PB2

(2) Contacts, fil #2, 200 Amp, 600V Module de courant primaire

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  PB2
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Accessoires Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Conçu pour transporter un courant élevé d’une alimentation électrique à l’outillage du client.
  • (2) contacts en cuivre rhodié, chacun capable de supporter 200 ampères lorsqu’ils sont couplés.
  • La tension ne doit pas dépasser 600 volts.
  • Utilise une technologie avancée et brevetée d’accouplement conique pour transférer le courant du maître à l’outil.
  • Les surfaces coniques d’accouplement offrent une grande surface de contact, une excellente capacité de désalignement et permettent un accouplement/désaccouplement efficace sans forces de ressort élevées ni usure excessive.
  • L’alimentation doit être déconnectée et déchargée avant tout changement d’outil. Le module n’est pas un interrupteur.
  • Les pointes de contact sont facilement remplacées, si nécessaire.
  • Les contacts côté maître, encastrés et protégés, empêchent tout contact humain accidentel.
  • La goupille centrale est prolongée pour assurer la protection du premier contact et de la dernière coupure.
  • des plaques de raccord 1 1/4 NPT sont actuellement disponibles.

Matériaux

  • Contacts plaqués de métaux précieux.
Specification Value
Caractéristiques électriques 200 Amp/600V max. à 100 % du cycle de service
Poids du côté maître 1.04 kg
Poids du côté de l’outil 1.04 kg
Nombre de broches totales 2
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type Modules de courant primaire
Télécharger Type de téléchargement Langue
9630-20-PB2 Dessins Anglais
9620-20-F-PBx Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-PB2-M (extrémité A ouverte) Maître du courant primaire, (2) contacts, fil #2, 200A nominal
9121-PB2-T (extrémité B ouverte) Outil de courant primaire, (2) contacts, fil #2, 200A nominal
9121-PB2-T (extrémité A ouverte) Outil de courant primaire, (2) contacts, fil #2, 200A nominal
9121-PB2-M (extrémité B ouverte) Maître du courant primaire, (2) contacts, fil #2, 200A nominal
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9005-20-1250 kit de plaque de raccord 1-1/4 NPT
Support d'outils 9005-20-1904 Kit de plaque de fixation M16 X 1,5
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-PB2-M (2) Contacts, fil #2, 200 Amp, 600V – côté maître
Support d'outils 9121-PB2-T (2) Contacts, fil #2, 200 Amp, 600V – côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.