Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- Conçu pour transporter un courant élevé d’une alimentation électrique à l’outillage du client.
- Trois (3) contacts en cuivre plaqué argent, chacun capable de supporter 600 ampères lorsqu’il est couplé.
- La tension ne doit pas dépasser 800 volts.
- Utilise une technologie avancée et brevetée d’accouplement conique pour transférer le courant du maître à l’outil.
- Les surfaces coniques d’accouplement offrent une grande surface de contact, une excellente capacité de désalignement et permettent un accouplement/désaccouplement efficace sans forces de ressort élevées ni usure excessive.
- L’alimentation doit être déconnectée et déchargée avant tout changement d’outil. Le module n’est pas un interrupteur.
- Les pointes de contact sont facilement remplacées, si nécessaire.
- Les contacts côté maître, encastrés et masqués, empêchent tout contact humain accidentel.
- L’axe central est prolongé pour assurer la protection du premier contact et de la dernière coupure.
Matériaux
- Contacts plaqués argent.
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques électriques | 600 Amp/800V à 100 % du cycle de service |
| Poids du côté maître | 2.75 kg |
| Poids du côté de l’outil | 2.26 kg |
| Nombre de broches totales | |
| Broches Description | |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
| Type | Modules de courant primaire |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9121-PH3-T | Module d’outils électriques avec (3) contacts 600A, 800V, câble #2 à #4/0 |
| 9121-PH3-M | Module Power Master avec (3) contacts 600A, 800V, câble #2 à #4/0 |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9005-20-1948
- 9005-20-1954
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9005-20-1948 | (2) 1-1/2 NPT, (1) 3/4 NPT Kit de plaque de raccord |
|
|
9005-20-1954 | (3) Kit de plaque de raccord 1″ NPT |
|
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9121-PH3-M
- 9121-PH3-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9121-PH3-M | Module d’alimentation, (3) contacts 600A, 800V, câble #2 à #4/0 – côté maître |
|
|
9121-PH3-T | Module d’alimentation, (3) contacts 600A, 800V, câble #2 à #4/0 – côté outil |
|