Changeurs d’outils

QC-20

Changeur d’outils QC-20-E

Les Changeurs d’outils robotisés ATI permettent un changement entièrement automatisé de l’extrémité de l’effecteur avec un verrouillage sécurisé, un passage de l’utilitaire et une haute répétabilité. Conçus pour les environnements difficiles et les cycles élevés, ils augmentent le temps de fonctionnement, la flexibilité et la productivité de l’automatisation robotique

  • (12) M5 ou #10-32 Orifices de passage d’air intégrés dans un boîtier compact de 853 grammes
  • La technologie de verrouillage No-Touch permet une séparation des plaques jusqu’à 2,0 mm lors du verrouillage.
  • La conception brevetée du mécanisme de verrouillage Fail-Safe permet d’exercer une faible force sur le piston.
  • Prend en charge de multiples modèles de montage avec des plaques d’interface
  • Toutes les pièces de verrouillage sont en acier inoxydable Rc58.
Numéro de modèle :  tool-changers-qc-20
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Accessoires Tableau des charges utiles

Caractéristiques du produit

  • (12) M5 ou #10-32 Orifices de passage d’air intégrés dans un boîtier compact de 853 grammes
  • La technologie de verrouillage No-Touch permet une séparation des plaques jusqu’à 2,0 mm lors du verrouillage.
  • La conception brevetée du mécanisme de verrouillage Fail-Safe permet d’exercer une faible force sur le piston.
  • Prend en charge de multiples modèles de montage avec des plaques d’interface
  • Toutes les pièces de verrouillage sont en acier inoxydable Rc58.
  • Une (1) plaque plate est disponible pour monter des modules électriques afin d’accroître la fonctionnalité
  • Les caractéristiques d’alignement assurent la résistance à la torsion
  • Capteurs de verrouillage/déverrouillage en option.
Specification Value
Force de verrouillage à 5,5 bar (80 psi) 2300 N
Distance de verrouillage maximale 2.03 mm
Tailles des ports de passage (12) M5 ou #10-32
Quantité d’orifices de passage pneumatique 12
Répétabilité de la position 0.0152 mm
Limite de charge utile suggérée 25 kg
Capacité de moment statique X/Y 56.5 Nm
Z Capacité de moment statique 35 Nm
Poids du côté maître 0.535 kg
Poids du côté de l’outil 0.318 kg
Poids à l’accouplement 0.853 kg
Type d’actionnement Pneumatique
Type de poignet de robot Standard
Couleur Noir
Filets de port Filets BSPP/G
Télécharger Type de téléchargement Langue
9630-20-020 Dessins Anglais
9610-20-2254 Manuels Anglais
Télécharger Description
QC-20 Tool-Euro Outil QC-20 – Euro
QC-20 Master-Euro QC-20 Master – Euro
Numéro de pièce Description
9120-TSS-HBQ-9483

TSS Plaque d’interface d’outillage pour QC-20/21/22 – vierge

9120-TSS-HVQ-3319

Plaque d’interface TSS pour QC-20, 21, 21E – 3 broches

9120-TSS-MS-6602

Rangement manuel pour les outils QC-20/21

9120-TSS-MMB-7130

Module de montage pour TSS et coupleur manuel

9120-TSS-VBB-7963

Plaque d’interface d’outillage vertical TSS – vierge

Modules compatibles

7 Résultat

Catégorie de produits

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.