Capteurs force-couple

Kit capteur de force/couple Axia prêt pour FANUC

Kit capteur de force/couple FANUC Axia pour robot FANUC avec boulon BC100, charge utile 4000 N / 300 Nm, RS422, connecteur M12 8 broches (ZC28)

  • capteur de force/couple 6 axes – Mesure la force et le couple dans les six degrés de liberté (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) avec des plages allant jusqu’à 4000 N de force et 300 Nm de couple pour l’automatisation lourde et les tâches à forte charge
  • Facteur de forme – La conception à boulons réduit la hauteur de l’empilage et le trou de 50 mm en fait la solution idéale pour les applications de robot à poignet creux
  • Compatibilité avec les logiciels FANUC – L’intégration native avec le logiciel FANUC Force Control permet une intégration transparente et un transfert de données efficace
  • Kit de capteur de force/couple prêt pour FANUC – Conçu pour les robots FANUC, ce kit comprend un capteur compatible, une plaque d’interface pour le modèle de trou de boulon BC100, des câbles et une alimentation électrique.
  • Interface de communication RS422 – Fournit une communication série robuste et à grande vitesse avec une excellente immunité au bruit, idéale pour les longs câbles et les applications industrielles.
Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  fanuc-ready-axia-force-torque-sensor-kit
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Accessoires Calibrage

Caractéristiques du produit

  • capteur de force/couple 6 axes – Mesure la force et le couple dans les six degrés de liberté (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) avec des plages allant jusqu’à 4000 N de force et 300 Nm de couple pour l’automatisation lourde et les tâches à forte charge
  • Facteur de forme – La conception à boulons réduit la hauteur de l’empilage et le trou de 50 mm en fait la solution idéale pour les applications de robot à poignet creux
  • Compatibilité avec les logiciels FANUC – L’intégration native avec le logiciel FANUC Force Control permet une intégration transparente et un transfert de données efficace
  • Kit de capteur de force/couple prêt pour FANUC – Conçu pour les robots FANUC, ce kit comprend un capteur compatible, une plaque d’interface pour le modèle de trou de boulon BC100, des câbles et une alimentation électrique.
  • Interface de communication RS422 – Assure une communication série robuste et à grande vitesse avec une excellente immunité au bruit, idéale pour les longs câbles et les applications industrielles.
  • Extrêmement résistant – Usiné avec précision dans de l’aluminium de qualité aéronautique à haute résistance, il allie durabilité et légèreté. Il supporte des surcharges jusqu’à 5,0 à 6,0 fois sa capacité nominale.
  • Rapport signal/bruit élevé – Les jauges de contrainte en silicium fournissent un signal 75 fois plus puissant que les jauges à feuille conventionnelles. Ce signal est amplifié, ce qui permet d’obtenir une distorsion du bruit proche de zéro.
  • Indicede protection contre l’immersion IP67 – Etanche à la poussière et capable de résister à une immersion temporaire dans l’eau, ce qui permet un fonctionnement fiable dans les environnements humides ou de lavage
Specification Value
Plage de mesure 4000 N / 300 Nm
Plage de détection
Plage de détection de force X/Y ±4000 N
Plage de détection de couple X/Y ±300 Nm
Z Plage de détection de force ±6000 N
Z Plage de détection de couple ±300 Nm
Résolution
Résolution de la détection de force X/Y 0.4175 N
Résolution de la détection de couple X/Y 0.0175 Nm
Z Résolution de la détection de force 0.4175 N
Z Résolution de la détection de couple 0.0175 Nm
Surcharge
Force X/Y surcharge d’un seul axe ±20000 N
Force Z Surcharge d’un seul axe ±30000 N
Couple X/Y surcharge d’un seul axe ±1500 Nm
Couple Z Surcharge d’un seul axe ±1500 Nm
Rigidité
Force X/Y Rigidité calculée 1.5×10^8 N/m
Couple X/Y Rigidité calculée 2.8×10^5 Nm/rad
Force Z Rigidité calculée 2.2×10^8 N/m
Couple Z Rigidité calculée 6.0×10^5 Nm/rad
Fréquence de résonance
Fx/Fy/Tz Fréquence de résonance 2450 Hz
Fz/Tx/Ty Fréquence de résonance 1500 Hz
Autres
Hauteur 39.2 mm
Poids 1.88 kg
Diamètre 130 mm
Plaque d’interface IP67
Interface de communication RS422
Précision (% de la pleine échelle) 2%
Temps de latence <1 ms
Taux d’échantillonnage 8 kHz
Connecteur 8 broches M12 (ZC28)
Les valeurs de précision varient en fonction de l’axe de mesure. Pour obtenir des spécifications détaillées et des données de précision spécifiques aux axes, veuillez contacter notre équipe commerciale.
Télécharger Type de téléchargement Langue
9610-05-FANUC-Ready Axia130 Manuels Anglais
9620-05-B-Axia130 Manuels Anglais
9630-05-0006 Dessins Anglais
9630-05-0010 Dessins Anglais
Axia130-M300 Graphiques de chargements complexes Graphique de chargement complexe Anglais
Télécharger Description
AXIA130-M300 Lien vers le modèle CAO 3C pour AXIA130-M300
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9105-CBL-S-G1-Q5F-WWPS1-1.5

Alimentation murale F/T, sortie 24VDC, prises internationales

Support d'outils 9105-CKIT-ZC28-ZC28-5 Kit de câbles, capteur Axia130 M12 8 broches vers M12 8 broches, 5m, blindé
Support d'outils 9105-C-ZC28-MS-ZC51-4

Câble, 8-Pin M12 Shielded Shell Split to 5-Pin M12 and Shielded FIO-JD6

Support d'outils 9105-IP-2352 Kit de plaque d’interface pour Axia130 MAP vers BC100, (10) M8, (2) Dowel 8
ÉtalonnageGamme de capteurs de force X/YGamme de capteurs de force ZGamme de capteurs de couple X/YPlage de détection de couple ZRésolution de la mesure de force X/YZ Résolution de la mesure de forceRésolution de la détection de couple X/YRésolution de la détection de couple Z
SI-4000-3004000 N6000 N300 Nm300 Nm1.6667 N1.6667 N0.0699 Nm0.0699 Nm

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.