Capteurs force-couple

Kit capteur de force/couple Axia130

Kit capteur de force/couple Axia130, charge utile 2000 N / 125 Nm, EtherCAT, connecteur M12 8 broches (ZC28)

  • capteur de force/couple 6 axes – Mesure la force et le couple dans les six degrés de liberté (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) avec des plages allant jusqu’à 2000 N de force et 125 Nm de couple pour les applications robotiques et industrielles exigeantes
  • Facteur de forme – La conception boulonnée réduit la hauteur de l’empilement et le trou de passage de 50 mm le rend idéal pour les applications de robot à poignet creux
  • Kit de capteur de force/couple universel – Ce kit comprend un capteur, une plaque d’interface standard pour monter le capteur sur un robot, des câbles et une alimentation pour une intégration facile dans une large gamme de marques de robots et d’applications.
  • Interface EtherCAT – Permet une communication en temps réel et à grande vitesse pour un contrôle précis des mouvements dans des environnements d’automatisation synchronisés et multi-axes.
  • Extrêmement résistant – Usiné avec précision à partir d’aluminium de qualité aéronautique à haute résistance, il allie durabilité et légèreté. Gère des surcharges jusqu’à 5,0 à 6,0 fois sa capacité nominale.
Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  axia130-force-torque-sensor-kit
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Accessoires Calibrage

Caractéristiques du produit

  • capteur de force/couple 6 axes – Mesure la force et le couple dans les six degrés de liberté (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) avec des plages allant jusqu’à 2000 N de force et 125 Nm de couple pour les applications robotiques et industrielles exigeantes
  • Facteur de forme – La conception boulonnée réduit la hauteur de l’empilement et le trou de passage de 50 mm le rend idéal pour les applications de robot à poignet creux
  • Kit de capteur de force/couple universel – Ce kit comprend un capteur, une plaque d’interface standard pour monter le capteur sur un robot, des câbles et une alimentation pour une intégration facile dans une large gamme de marques de robots et d’applications.
  • Interface EtherCAT – Permet une communication en temps réel et à grande vitesse pour un contrôle précis des mouvements dans des environnements d’automatisation synchronisés et multi-axes.
  • Extrêmement résistant – Usiné avec précision à partir d’aluminium de qualité aéronautique à haute résistance, il allie durabilité et légèreté. Gère des surcharges jusqu’à 5,0 à 6,0 fois sa capacité nominale.
  • Rapport signal/bruit élevé – Les jauges de contrainte en silicium fournissent un signal 75 fois plus puissant que les jauges à feuille conventionnelles. Ce signal est amplifié, ce qui permet d’obtenir une distorsion du bruit proche de zéro.
  • Indicede protection contre l’immersion IP67 – Etanche à la poussière et capable de résister à une immersion temporaire dans l’eau, ce qui permet un fonctionnement fiable dans les environnements humides ou de lavage
Specification Value
Plage de mesure 2000 N / 125 Nm
Plage de détection
Plage de détection de force X/Y ±2000 N
Plage de détection de couple X/Y ±125 Nm
Z Plage de détection de force ±4000 N
Z Plage de détection de couple ±125 Nm
Résolution
Résolution de la détection de force X/Y 0.1575 N
Résolution de la détection de couple X/Y 0.0075 Nm
Z Résolution de la détection de force 0.1575 N
Z Résolution de la détection de couple 0.0075 Nm
Surcharge
Force X/Y surcharge d’un seul axe ±10000 N
Force Z Surcharge d’un seul axe ±20000 N
Couple X/Y surcharge d’un seul axe ±620 Nm
Couple Z Surcharge d’un seul axe ±620 Nm
Rigidité
Force X/Y Rigidité calculée 5.5×10^7 N/m
Couple X/Y Rigidité calculée 1.2×10^5 Nm/rad
Force Z Rigidité calculée 8.9×10^7 N/m
Couple Z Rigidité calculée 2.1×10^5 Nm/rad
Fréquence de résonance
Fx/Fy/Tz Fréquence de résonance 2500 Hz
Fz/Tx/Ty Fréquence de résonance 4000 Hz
Autres
Hauteur 39.2 mm
Poids 0.86 kg
Diamètre 130 mm
Plaque d’interface IP67
Interface de communication EtherCAT
Précision (% de la pleine échelle) 2%
Temps de latence <1 ms
Taux de données 8 kHz
Taux d’échantillonnage 8 kHz
Connecteur 8 broches M12 (ZC28)
Les valeurs de précision varient en fonction de l’axe de mesure. Pour obtenir des spécifications détaillées et des données de précision spécifiques aux axes, veuillez contacter notre équipe commerciale.
Télécharger Type de téléchargement Langue
9230-05-1555 Dessins Anglais
9610-05-EtherCAT Axia130 Manuels Anglais
9620-05-B-Axia130 Manuels Anglais
9620-05-D-ATI KUKA FTCtrl Manuels Anglais
9630-05-0006 Dessins Anglais
Câble Axia avec prise de courant M12 Dessins Anglais
Axia130-M125 Graphiques de chargement complexes Graphique de chargement complexe Anglais
ECAT3 Axia ESI File Logiciel Anglais
Télécharger Description
AXIA130-M125 Lien vers le modèle CAO 3C pour AXIA130-M125
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9105-CBL-S-G1-Q5F-WWPS1-1.5

Alimentation murale F/T, sortie 24VDC, prises internationales

Support d'outils 9105-CKIT-ZC28-ZC28-5 Kit de câbles, capteur Axia130 M12 8 broches vers M12 8 broches, 5m, blindé
Support d'outils 9105-C-ZC28-MS-RJ45S-4  Câble, 8-Pin M12 Shielded Shell Split to 5-Pin M12 and Shielded RJ45
ÉtalonnageGamme de capteurs de force X/YGamme de capteurs de force ZGamme de capteurs de couple X/YPlage de détection de couple ZRésolution de la mesure de force X/YZ Résolution de la mesure de forceRésolution de la détection de couple X/YZ Résolution de la détection de couple
SI-2000-1252000 N4000 N125 Nm125 Nm0.625 N0.625 N0.025 Nm0.025 Nm

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.