Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- Le module DeviceNet permet de communiquer et de contrôler le changeur d’outils avec les nœuds DeviceNet côté outil et côté maître. (Conformité ODVA certifiée. Compatible avec Quick Connect)
- Une électrovanne double intégrée (disponible sur le module adaptateur d’électrovanne Jxx) contrôle le mécanisme de verrouillage du changeur d’outils (l’électrovanne simple n’est pas prise en charge).
- Une gaine flexible entoure le bloc de broches et protège la connexion de l’humidité lorsqu’elle est couplée.
- Le connecteur TSI sur le Master fournit une coupure dans le circuit de déverrouillage de la valve. Associé à un interrupteur de fin de course, ce connecteur peut être utilisé par le client pour garantir le désaccouplement du changeur d’outils uniquement lorsque l’outil se trouve dans le support d’outils. Fourni en usine avec une fiche d’apprentissage (cavalier).
- Cinq (5) commutateurs Tool-ID (0-9) fournis indiquant le numéro de la ligne, du robot et de l’outil.
- Entrées de capteur Prêt à verrouiller (R1 et R2), Verrouiller et Déverrouiller fournies.
- Prévention de l’arc électrique appliquée à l’alimentation Aux1, Aux2 et CAN V+.
- Verrouillage, déverrouillage et détection RTL avec câbles LED sur le Master
- Conception compacte.
Matériaux
- Boîtiers/couvercles en aluminium
- Fenêtre en polycarbonate transparent
- Contacts rhodiés
- Joints en nitrile
- Bloc de broches en nylon.
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques électriques | Conformité ODVA |
| Poids du côté maître | 0.98 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.64 kg |
| Nombre de broches totales | |
| Broches Description | |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
| Type de signal |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9121-DA4-M | Module maître DeviceNet, TSI sur le maître, SEM |
| 9121-DA4-T | Outil DeviceNet, style GM Tool-ID, SEM |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9121-DA4-M
- 9121-DA4-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9121-DA4-M | Module DeviceNet avec (2) mini-connecteurs pour DeviceNet et interface d’alimentation auxiliaire. Power Interface. Prend en charge l’électrovanne double avec TSI sur le maître. Prévention de l’arc électrique appliquée à Aux1, Aux2 et CAN V+. Verrouillage, déverrouillage et détection RTL avec câbles LED sur le maître. L’identification de l’outil à partir du module de l’outil est également prise en charge du côté du maître |
|
|
9121-DA4-T | Module DeviceNet avec 5 interrupteurs indépendants Tool-ID et (2) mini-connecteurs pour DeviceNet et interface d’alimentation auxiliaire. Interface d’alimentation auxiliaire. Prend en charge la prévention de l’arc électrique du côté du maître et de l’outil |
|