Modules de changement d’outils

Modules discrets : SC29

Modules discrets : SC29

Module Harting, supporte l’alimentation servo et les signaux redondants des encodeurs et de l’Ethernet, supporte les capteurs L/U/R1/R2 et la vanne intégrée, supporte le TSI sur l’outil sans bypass RTL.

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  SC29
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Le module est conçu pour contrôler le changeur d’outils, transmettre l’alimentation électrique et les connexions de signaux à un servomoteur, et transmettre les données du bus de terrain Ethernet à l’outillage de fin de bras.
  • Le SC29 Master possède : (1) connecteur Harting 10B (insert d’alimentation à 8 broches, insert de signal à 25 broches et insert d’E/S à 12 broches), (1) connecteur de vanne femelle M8 à 3 broches, (1) connecteur Ethernet femelle M12 codé en D à 4 broches.
  • Le SC29 Master est conçu pour s’accoupler avec les modules SC29 ou SC30 Tool.
  • Le SC29 Tool possède : (1) connecteur Harting 10B (8 broches pour l’alimentation, 25 broches pour les signaux et 12 broches pour les E/S), (1) connecteur Ethernet femelle M12 codé en D à 4 broches et (1) connecteur TSI femelle M12 à 4 broches.
  • Le module SC30 Tool est équipé d’un connecteur Ethernet femelle M12 codé en D à 4 broches, d’un connecteur d’alimentation auxiliaire femelle Minifast à 5 broches et d’un connecteur TSI femelle M12 à 4 broches.
  • Les modules d’outils SC29 et SC30 prennent en charge les ID d’outils de 0 à 9.
  • Prend en charge les vannes intégrées à double solénoïde (les vannes à solénoïde unique ne sont pas prises en charge).
  • Prend en charge les capteurs L/U/R1/R2.
  • Les modules d’outils SC29 et SC30 supportent le TSI sur l’outil sans bypass RTL.
  • Le bloc de broches à ressort permet aux modules maître et outil de communiquer à travers leur interface lorsqu’ils sont couplés.
  • Une gaine flexible entoure le bloc de broches pour protéger la connexion de l’humidité et des liquides lorsqu’elle est couplée.

Matériaux

  • Boîtiers/couvercles en aluminium
  • Fenêtre en polycarbonate transparent
  • Contacts plaqués de métaux précieux
  • Joints en nitrile
  • Bloc de broches en Delrin.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques Signal – 5 Ampères/250V
Puissance du moteur – 13 Amp/400V
Signaux Ethernet – 2 A/60 V
Changeur d’outil (TSI) – 4 Amp/24V
Changeur d’outils (Tool-ID) – 100 mA/50V
Changeur d’outils (commande de vanne) – 19-29 V
Capteurs (verrouillage, déverrouillage, RTL) – 10-30 VDC tension de fonctionnement, 150mA courant de fonctionnement
Poids du côté maître 1.50 kg
Poids du côté de l’outil 1.27 kg
Nombre de broches totales 32
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type de signal
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module SC29 Dessins Anglais
Dessin du module SC29-M,SC30-T Dessins Anglais
Manuel du module de contrôle et de signalisation SC29 (y compris SC30-T) Manuels Anglais
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-SC29-M Module Harting, supporte l’alimentation servo et les signaux redondants du codeur et de l’Ethernet, supporte les capteurs L/U/R1/R2 et la vanne intégrée, supporte l’IAC sur l’outil sans bypass RTL – côté maître
Support d'outils 9121-SC29-T Module Harting, supporte l’alimentation servo et supporte l’alimentation servo et les signaux redondants du codeur et de l’Ethernet, 0-9 Tool-ID, TSI sur l’outil – côté outil
Support d'outils 9121-SC30-T Module discret, alimentation auxiliaire mini-fast à 5 broches, connecteur M12 codé en D à 4 broches avec passage redondant de PROFINET, commutateur rotatif 0-9 Tool-ID, supporte TSI sans bypass RTL – côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.