Modules de changement d’outils

Modules PROFINET : DL8

Modules PROFINET : DL8

Module PROFINET avec commutateur Ethernet intégré, connecteur Push-Pull RJ45 pour la communication Ethernet, connecteur Push-Pull à 5 broches pour l’alimentation US1 et US2, connexion hybride Push-Pull à 10 broches, TSI sur l’outil, prévention des arcs électriques appliquée à l’alimentation US1 et US2. Verrouillage, déverrouillage et détection RTL avec câbles LED sur le maître. l’identification de l’outil à 5 chiffres à partir du module de l’outil est également prise en charge. Le circuit de sécurité est conforme à la norme ISO 13849 PLd.

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle : DL8
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Les modules DL8 permettent la communication et le contrôle du changeur d’outils à l’aide de PROFINET.
  • Un commutateur Ethernet intégré permet à un seul câble PROFINET de contrôler le changeur d’outils et de connecter les appareils PROFINET en aval.
  • connecteur Push-Pull à 5 broches pour l’alimentation US1 et US2.
  • connexion hybride Push-Pull à 10 broches.
  • Prévention de l’arc électrique appliquée à l’alimentation US1 et US2. Verrouillage, déverrouillage et détection RTL avec câbles LED sur le maître.
  • l’identification de l’outil à 5 chiffres du module de l’outil est également prise en charge (0-99999).
  • Le circuit de sécurité est conforme à la norme ISO13849 PLd.
  • Doit utiliser les adaptateurs de valve JR4, JU4 ou JU5 pour contrôler le mécanisme de verrouillage du changeur d’outils.

Matériaux

  • Boîtier en aluminium anodisé
  • Ressort et broches de contact plaqués de métaux précieux
  • Joints en nitrile.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques Passage de l’alimentation – 10 ampères
Signal – 3 Ampères/30 VDC max.
Poids du côté maître 1.22 kg
Poids du côté de l’outil 1.08 kg
Nombre de broches totales
Broches Description
Plage de température opérationnelle 0 °C à 50 °C
Type de signal
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module DL8 Dessins Anglais
Manuel du module de contrôle et de signalisation DL8 Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-DL8-T Module PROFINET, un port Ethernet, supporte le Tool-ID à 5 chiffres
9121-DL8-M Module PROFINET avec commutateur Ethernet intégré
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-DL8-M Module PROFINET avec commutateur Ethernet intégré, connecteur Push-Pull RJ45 pour la communication Ethernet, connecteur Push-Pull à 5 broches pour l’alimentation US1 et US2, connexion hybride Push-Pull à 10 broches, TSI sur l’outil, prévention des arcs électriques appliquée à l’alimentation US1 et US2. Verrouillage, déverrouillage et détection RTL avec câbles LED sur le maître. l’identification de l’outil à 5 chiffres à partir du module de l’outil est également prise en charge. Le circuit de sécurité est conforme à la norme ISO13849 PLd – côté maître
Support d'outils 9121-DL8-T Le module PROFINET fournit un port Ethernet et prend en charge le Tool-ID à 5 chiffres par l’intermédiaire du module maître. Connecteur RJ45 Push-Pull pour Ethernet, connecteur Push-Pull à 5 broches pour l’alimentation US1 et US2, connexion hybride Push-Pull à 10 broches, M12 à 5 broches pour supporter le TSI sur l’outil, Tool-ID 0-99999 réglable avec des commutateurs à molette. Prend en charge la prévention de l’arc électrique du côté du maître et de l’outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.