Caractéristiques du produit
- (8) orifices de passage d’air intégrés 3/8 G (BSPP) dans un boîtier compact de 5,9 kg
- La technologie de verrouillage No-Touch permet une séparation des plaques jusqu’à 3,0 mm lors du verrouillage.
- La conception brevetée du mécanisme de verrouillage Fail-Safe permet d’exercer une faible force sur le piston.
- Montage direct sur des poignets de robot de 125 mm de diamètre selon le modèle ISO pour minimiser la hauteur de l’empilage. D’autres modèles de montage sont également possibles
- Toutes les pièces de verrouillage sont en acier inoxydable Rc58.
- Deux (2) plateaux sont disponibles pour monter des modules utilitaires afin d’accroître la fonctionnalité
- Caractéristiques d’alignement dans le corps du Changeur d’outils pour une plus grande résistance à la torsion et une meilleure facilité d’entretien.
- Détection de verrouillage/déverrouillage intégrée pour communiquer l’état. Aucun SIP n’est nécessaire.
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Force de verrouillage à 5,5 bar (80 psi) | 12000 N |
| Distance de verrouillage maximale | 3.05 mm |
| Tailles des ports de passage | (8) 3/8 NPT |
| Quantité d’orifices de passage pneumatique | 8 |
| Répétabilité de la position | 0.0152 mm |
| Limite de charge utile suggérée | 180 kg |
| Capacité de moment statique X/Y | 784 Nm |
| Z Capacité de moment statique | 784 Nm |
| Poids du côté maître | 3.63 kg |
| Poids du côté de l’outil | 2.27 kg |
| Poids à l’accouplement | 5.9 kg |
| Type d’actionnement | Pneumatique |
| Type de poignet de robot | Standard |
| Couleur | Noir |
| Filets de port | Filets BSPP/G |
- Filtrer par Type
- Dessins
- Manuels
| Télécharger | Description |
|---|---|
| QC-110 Master-Euro | QC-110 Master – Euro |
| QC-110 Tool-Euro | QC-110 Outil – Euro |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-TSM-HBQ-8439
- 9120-TSM-HBB-9223
- 9120-TSM-VBB-8441
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TSM-HBQ-8439 |
Plaque d’interface d’outillage TSM pour QC-110 – vierge |
|
|
9120-TSM-HBB-9223 |
Plaque d’interface d’outillage TSM – vierge |
|
|
9120-TSM-VBB-8441 |
Plaque d’interface d’outillage TSM – vierge |
|