Caractéristiques du produit
- (4) M5 ou #10-32 Orifices de passage d’air intégrés dans un boîtier compact de 572 grammes
- Changeur d’outils manuel pour cobots jusqu’à 25 kg de charge utile et robots industriels jusqu’à 10 kg de charge utile.
- Montage direct sur les poignets des robots ISO 9409-1-50-4-M6 pour minimiser la hauteur de l’empilement.
- Remplacement rapide des effecteurs terminaux grâce à une action de levier ; aucun outil n’est nécessaire.
- Un (1) logement disponible pour le montage de modules électriques pour une fonctionnalité accrue
- La fonction de verrouillage secondaire garantit que le levier ne se libère pas en cas d’accrochage
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Distance de verrouillage maximale | 1.0 mm |
| Tailles des ports de passage | (4) M5 |
| Quantité d’orifices de passage pneumatique | 4 |
| Répétabilité de la position | 0.0102 mm |
| Limite de charge utile suggérée | 30 kg |
| Capacité de moment statique X/Y | 25 Nm |
| Z Capacité de moment statique | 25 Nm |
| Poids du côté maître | 0.386 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.186 kg |
| Poids à l’accouplement | 0.572 kg |
| Type d’actionnement | Manuel |
| Type de poignet de robot | Standard |
| Couleur | Noir |
| Filets de port | Filets M5 |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9122-050T-000 | MC-50 Changeur d’outils manuel, côté outil |
| 9122-050M-000 | MC-50 Changeur d’outils manuel, côté maître |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9122-050M-IP-11858
- 9005-20-9217
- 9005-20-9115
- 9005-20-9112
- JJ112
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9122-050M-IP-11858 | Kit IP pour MC-50M à BC 80, (6)M8, Boss 50, D8 |
|
|
9005-20-9217 | Kit de plaque à bossage, 25mm OD, pour QC avec encastrement de plaque à bossage de 16mm, fixation simple M3 SHCS |
|
|
9005-20-9115 |
Kit de montage, (2) raccords droits (M5 mâle x tube de 4 mm) |
|
|
9005-20-9112 |
Kit de montage, (2) raccords coudés pivotants (M5 mâle x tube de 4 mm) |
|
|
JJ112 | Plaque d’adaptation pour le modèle de la série K sur le MC-50. |
|