Coupleurs utilitaires : UC-GL6L

Coupleurs utilitaires : UC-GL6L

  • (4) Les plats de montage permettent de fixer les modules utilitaires standard ATI à monter sur le rebord
  • Le module de conformité s’attache au maître ou à l’outil.
  • Mécanisme de verrouillage intégré.
  • Des capteurs intégrés détectent la présence du côté de l’outil et l’état verrouillé ou déverrouillé.
  • Vérins d’entraînement et actionneurs linéaires disponibles.
  • (4) Orifices de passage d’air intégrés de 1″ à haut débit.

Numéro de modèle : UC-GL6L
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D

Caractéristiques du produit

  • (4) Les plats de montage permettent de fixer les modules utilitaires standard ATI à monter sur le rebord
  • Le module de conformité s’attache au maître ou à l’outil.
  • Mécanisme de verrouillage intégré.
  • Des capteurs intégrés détectent la présence du côté de l’outil et l’état verrouillé ou déverrouillé.
  • Des vérins d’entraînement et des actionneurs linéaires sont disponibles.
  • (4) Orifices de passage d’air intégrés de 1″ à haut débit.
Spécifications Valeur
Type de conformité Modulaire
Type de verrouillage Automatique
Force d’accouplement minimale
Température minimale de fonctionnement -28.9 °C
Température de fonctionnement maximale 65.6 °C
Module Flats 4
Type de module Lourd
Nombre de ports 4
Type de port Passage
Poids 17.1 kg
Gamme de conformité X/Y ±7,6 mm
Conformité Z -11 mm
Télécharger Type de téléchargement Langue
GL6 Locking Compliant Utility Coupler Dessin Dessins Anglais
GL6L Locking Non-Compliant Utility Coupler Dessin Dessins Anglais
Manuel de l’attelage utilitaire GlxL (y compris GL6 et GL7) Manuels Anglais
Télécharger Description
UC-GL6L Coupleur utilitaire avec (4) orifices de passage 1″ NPT
UC-GL6 Maître Coupleur utilitaire avec (4) orifices de passage 1″ NPT

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.