Produits

Changeur d’outils

Apportez polyvalence et efficacité à vos applications en permettant au robot de changer d’effecteur automatiquement.


Gamme complète de changeurs d’outils pour toutes les applications

  • Notre gamme de changeurs d’outils prend en charge des charges utiles de 1,4 à 2080 kg.
  • ATI propose des changeurs d’outils à actionnement pneumatique et à actionnement manuel.
  • Parcourez les modèles de base pour construire votre propre configuration, ou explorez les préconfigurations recommandées.

La plus grande sélection de modules dans l’industrie

  • Les modules optionnels de changeur d’outils permettent la transmission transparente de divers utilitaires et signaux entre le bras robotisé et l’outillage en bout de bras.
  • ATI propose plus de 100 modules différents pour le transfert électrique, de fluide et d’air.
  • Les modules de contrôle et de vanne gèrent la communication et le contrôle du changeur d’outils et activent les mécanismes de verrouillage et de déverrouillage.

Solution de support d’outils hautement personnalisable

Notre système modulaire de supports d’outils permet un stockage organisé et sécurisé des outils en bout de bras et peut être configuré pour s’adapter à toutes les applications et à tous les besoins spécifiques en termes d’espace.

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.

Modèles de changeurs d’outils

Changeur d’outils robotisés

ModèleLimite de charge utile suggéréeForce de verrouillage à 80 psi (5,5 bar)Capacité de moment statique (X & Y)Capacité de moment statique (Z)
QC-11.4 kg170 N0.983 Nm1.15 Nm
QC-716 kg980 N20.3 Nm12.4 Nm
QC-1116 kg1100 N20.3 Nm12.4 Nm
QC-11-HW16 kg1100 N20.3 Nm12.4 Nm
QC-1818 kg56.5 Nm78 Nm
QC-2025 kg2300 N56.5 Nm35 Nm
QC-20-HW25 kg2300 N56.5 Nm35 Nm
QC-2125 kg2300 N56.5 Nm35 Nm
QC-21-HW25 kg2300 N56.5 Nm35 Nm
QC-2225 kg2300 N56.5 Nm90.4 Nm
QC-2935 kg2900 N56.5 Nm78 Nm
QC-40Q50 kg5600 N226 Nm226 Nm
QC-4650 kg5800 N226 Nm150 Nm
QC-5050 kg5800 N226 Nm226 Nm
QC-76100 kg12000 N542 Nm701 Nm
QC-110150 kg12000 N784 Nm784 Nm
QC-160300 kg31000 N2710 Nm2260 Nm
QC-113150 kg12000 N784 Nm565 Nm
QC-210300 kg31000 N2710 Nm2260 Nm
QC-213300 kg31000 N2710 Nm2260 Nm
QC-310510 kg38000 N3290 Nm3160 Nm
QC-313510 kg38000 N3290 Nm3160 Nm
QC-510700 kg62000 N4860 Nm3500 Nm
QC-835300 kg21000 N2000 Nm1200 Nm
QC-850700 kg48000 N3510 Nm2110 Nm
QC-12101350 kg93000 N5420 Nm5420 Nm
QC-13102990 kg110000 N11000 Nm12600 Nm
QC-15104080 kg190000 N16300 Nm13900 Nm

Changeur d’outils manuel

ModèleLimite de charge utile suggéréeCapacité de moment statique (X & Y)Capacité de moment statique (Z)Passage pneumatique (quantité) Taille
MC-105 kg3.73 Nm12.4 Nm(4) M5 ou #10-32 Air seulement
MC-16R16 kg24.9 Nm45.2 Nm(4) 1/8 NPT
MC-36R36 kg113 Nm169 Nm(6) 1/8 NPT
MC-5025 kg25 Nm25 Nm(4) M5