Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Fornisce il servizio aria dal Master alle piastre portautensili.
- Porte Rc 1/2 (BSPT).
- Autosigillante su Master e Tool.
- componenti valvola 3/8.
- 100 psi (6,9 bar) massimo.
- Non per il servizio a vuoto.
Materiali
- Alloggiamenti in alluminio
- Componenti della valvola in acciaio inox
- Guarnizioni in nitrile
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione del flusso | 1.6 |
| Peso del lato master | 0.41 kg |
| Peso lato utensile | 0.35 kg |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo di utilità | Aria |
| Scaricare | Descrizione |
|---|---|
| 9121-AR8-M | Modulo pneumatico, (2) porte autosigillanti Rc1/2u201d (BSPT), valvole 3/8, master |
| 9121-AR8-T | Modulo pneumatico, (2) porte autosigillanti Rc1/2u201d (BSPT), valvole 3/8, utensile |
- Filtrare per Numero di parte
- 9121-AR8-M
- 9121-AR8-T
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AR8-M | Modulo pneumatico con (2) porte autosigillanti Rc 1/2 (BSPT), valvole 3/8 – lato master |
|
|
9121-AR8-T | Modulo pneumatico con (2) porte autosigillanti Rc 1/2 (BSPT), valvole 3/8 – Lato utensile |
|