Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Il modulo DeviceNet consente la comunicazione e il controllo del cambio utensile con i nodi DeviceNet lato master e lato utensile. (Certificazione di conformità ODVA. Compatibile con Quick-Connect)
- Una valvola a doppio solenoide integrata (disponibile sul modulo adattatore per valvole Jxx) controlla il meccanismo di blocco del cambio utensile.
- Una guaina flessibile circonda il blocco dei pin e sigilla la connessione dall’umidità durante l’accoppiamento.
- La tecnologia TSI (Tool Stand Interlock) è fornita da un connettore sul modulo Tool. L’integrazione di un finecorsa meccanico consente all’elettrovalvola integrata di disaccoppiare il cambio utensile SOLO quando l’utensile si trova nel supporto.
- Cinque (5) interruttori Tool-ID (0-9) indipendenti.
- Ingressi per sensori di blocco, blocco e sblocco (R1 e R2).
- Design compatto.
- Il circuito di prevenzione degli archi elettrici di ATI (in attesa di brevetto) protegge tutti i contatti elettrici dalla riduzione della durata che può essere causata da carichi con elevata corrente di spunto durante l’accoppiamento/sganciamento.
Materiali
- Alloggiamenti/coperture in alluminio
- Finestra in policarbonato trasparente
- Contatti placcati in metalli preziosi
- Guarnizioni in Delrin
- Blocco pin in nylon.
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione elettrica |
Moduli di controllo: 24VDC Segnali passanti: 5 Amp/24VDC |
| Peso del lato master | 1.02 kg |
| Peso lato utensile | 0.61 kg |
| Numero di pin totali | |
| Perni Descrizione | |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo di segnale |
| Scaricare | Descrizione |
|---|---|
| 9121-DB13-T | Modulo DeviceNet con capacità di connessione rapida lato utensile con 5 interruttori indipendenti Tool-ID e interruttore meccanico TSI, supporta la prevenzione dell’arco sul Master, stessa Bitmap ID utensile dell’utensile DA2 |
| 9121-DB10Z1-M | Master DNet con capacità di connessione rapida e prevenzione dell’arco, senza bypass RTL |
| 9121-DB10-T | Modulo DeviceNet con capacità di connessione rapida, supporta la prevenzione dell’arco sul master |
- Filtrare per Numero di parte
- 9121-DB10-T
- 9121-DB10Z1-M
- 9121-DB13-T
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9121-DB10-T | Modulo DeviceNet a connessione rapida con 5 interruttori indipendenti Tool-ID e interruttore meccanico TSI, supporta l’interruttore ad arco sul lato Master – Utensile |
|
|
9121-DB10Z1-M | Master DNet a connessione rapida con prevenzione dell’arco, senza bypass RTL – lato master. RICHIEDE UNA DOPPIA VALVOLA A SOLENOIDE. |
|
|
9121-DB13-T | Modulo DeviceNet a connessione rapida con 5 interruttori indipendenti Tool-ID e interruttore meccanico TSI, supporta la prevenzione dell’arco sul master, stessa bitmap Tool ID dell’utensile DA2 – lato utensile. |
|