Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Il modulo di segnale discreto consente la comunicazione e il controllo del cambiautensili.
- Per l’interfaccia con il cliente sono disponibili connettori tipo Amphenol e MS.
- Una valvola a solenoide singola o doppia integrata (disponibile sul modulo adattatore per valvole Jxx) controlla il meccanismo di blocco del cambio utensili.
- Sono disponibili fino a 19 passaggi di segnale per l’uso da parte del cliente.
- Una guaina flessibile circonda il blocco dei pin e sigilla la connessione dall’umidità durante l’accoppiamento.
- Il connettore TSI sul Master fornisce un’interruzione del circuito di sblocco della valvola. In combinazione con un interruttore di fine corsa, questo connettore può essere utilizzato dal cliente per garantire lo sgancio del cambio utensile solo quando l’utensile è nel portautensili. Fornito in fabbrica con spina di autoapprendimento (ponticello).
- Capacità ID utensile (0-999).
- Ingressi per sensori di pronto intervento (R1 e R2), blocco e sblocco.
- Design compatto.
Materiali
- Alloggiamenti/coperture in alluminio
- Finestra in policarbonato trasparente
- Contatti rodiati
- Guarnizioni in nitrile
- Blocco pin in nylon.
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione elettrica |
Segnali di controllo – 24 V CC Segnali di passaggio – 5 Amp/250V |
| Peso del lato master | 0.7 kg |
| Peso lato utensile | 0.6 kg |
| Numero di pin totali | |
| Perni Descrizione |
SA2-T 19 passante SA3-T 15 passanti SA4-T 11 passanti |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo di segnale |
| Scarica | Descrizione |
|---|---|
| 9121-VA2-M | Modulo master segnale discreto con Amphenol a 26 pin, blocco a 19 pin, supporta sensori L/U/R1/R2 (utilizza elettrovalvole singole o doppie) |
- Filtra per Codice articolo
- 9121-SA2-T
- 9121-SA3-T
- 9121-SA3Z1-T
- 9121-SA4-T
- 9121-SA7-T
- 9121-VA2-M
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9121-SA2-T | Modulo discreto, Amphenol a 19 pin, blocco a 19 pin, supporta sensori L/U/R1/R2 – Lato utensile |
|
|
9121-SA3-T | Modulo discreto, Amphenol a 19 pin, blocco a 19 pin, 15 passanti, ID utensile 0-9 (abbinato a SA2-M) – Lato utensile |
|
|
9121-SA3Z1-T | Modulo segnale discreto con Amphenol a 19 pin, blocco a 19 pin, 15 passaggi, 0-16 ID utensile – lato utensile |
|
|
9121-SA4-T | Modulo discreto, Amphenol a 19 pin, blocco a 19 pin, 11 passanti, 0-99 ID utensile (abbinato a SA2-M) – Lato utensile |
|
|
9121-SA7-T | Modulo segnale discreto con Amphenol a 19 pin, blocco a 19 pin, 15 passanti, 0-9 ID utensile con riferimento 0VDC – lato utensile |
|
|
9121-VA2-M | Modulo discreto, Amphenol a 26 pin, blocco a 19 pin, supporta sensori L/U/R1/R2 e valvola integrata, funziona con i moduli SA lato utensile, STI su Master (abbinato a SA2-T, SA3-T, SA4-T o SA5-T) – Lato Master |
|