Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Il modulo VB12/VB13 è dotato di connettori a 36 pin di tipo MS-3122 per l’interfacciamento con i sensori di blocco, sblocco e pronto per il blocco del cambio utensile e per l’alimentazione dei segnali e degli utensili di fine braccio
- Sul modulo Master è presente un’interfaccia elettrica per il supporto di una valvola integrata a doppio solenoide (la valvola a singolo solenoide non è supportata).
- Blocco pin interno per le connessioni elettriche delle valvole (disponibile sull’adattatore per valvole Jxx con modulo passante).
- Fino a 29 segnali passanti disponibili per l’uso da parte del cliente.
- Una guaina flessibile circonda il blocco pin per sigillare la connessione dall’umidità e dai liquidi durante l’accoppiamento.
- Per evitare lo sgancio involontario dell’utensile, l’alimentazione elettrica del circuito della valvola di sgancio passa attraverso un interruttore di sicurezza montato sul Master (sensore non incluso). Con l’attuatore montato sul supporto dell’utensile, l’interruttore di sicurezza assicura che un utensile possa essere rilasciato solo sul supporto dell’utensile.
- Design compatto.
Materiali
- Alloggiamento e coperchio in alluminio
- Finestra in policarbonato trasparente
- Contatti placcati in metalli preziosi
- Guarnizioni in nitrile
- Blocco pin in Delrin.
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione elettrica |
Segnali di controllo – 24 V CC Segnali di passaggio – 5 Amp/250V |
| Peso del lato master | 0.77 kg |
| Peso lato utensile | 0.59 kg |
| Numero di pin totali | 29 |
| Perni Descrizione | |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo di segnale |
| Scarica | Descrizione |
|---|---|
| 9121-VB13-M | Modulo master a segnale discreto con connettore a baionetta PT a 36 pin, STI su master |
| 9121-VB12-M | Modulo master a segnale discreto con connettore a baionetta PT a 36 pin, TSI sul master, supporta sensori PNP L/U/R1/R2 |
| 9121-VB12-T | Modulo Signal Tool discreto con connettore a baionetta PT a 36 pin |
- Filtra per Codice articolo
- 9121-VB12-M
- 9121-VB12-T
- 9121-VB13-M
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9121-VB12-M | Modulo di segnale discreto con connettore a baionetta PT a 36 pin, TSI sul master, supporta sensori PNP L/U/R1/R2 e valvola integrata (R1 e R2 in serie) – Lato master |
|
|
9121-VB12-T | Modulo di segnale discreto con connettore a baionetta PT a 36 pin, TSI sul master, supporta sensori PNP L/U/R1/R2 e valvola integrata (R1 e R2 in serie) – Lato utensile |
|
|
9121-VB13-M | Modulo di segnale discreto con connettore a baionetta PT a 36 pin montato su blocco distanziatore ad angolo retto, TSI sul master, supporta sensori PNP L/U/R1/R2 e valvola integrata (R1 e R2 in serie) – Lato master |
|