Moduli di cambio utensile

Moduli pass-through Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: DT2

Moduli pass-through Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: DT2

Modulo pass-through EtherNet/IP con pass-through dell’alimentazione ausiliaria per applicazioni con accoppiatori di rete.

Visualizza tutte le funzionalità
Numero di modello:  DT2
Contatta i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download Modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • I moduli di segnale discreto DT2 consentono al cliente di fornire alimentazione ausiliaria e segnali EtherNet/IP agli I/O a valle nelle applicazioni con Utility Coupler. Il DT2 supporta le applicazioni EtherNet/IP Quick Connect.
  • I connettori M12 con codifica D sono presenti sul modulo Master e sul modulo Tool per l’interfaccia di comunicazione EtherNet/IP con i dispositivi terminali del braccio.
  • I moduli Master e Tool sono dotati di connettori Mini Fast a 4 pin per l’interfacciamento con l’alimentazione ausiliaria.
  • Un manicotto flessibile circonda il blocco dei pin per sigillare il collegamento dall’umidità e dai liquidi durante l’accoppiamento.
  • Il circuito di prevenzione dell’arco di ATI (in attesa di brevetto) protegge i contatti di alimentazione elettrica da eventuali danni durante l’accoppiamento e il disaccoppiamento.

Materiali

  • Alloggiamento in alluminio anodizzato
  • Molla e pin di contatto placcati in metallo prezioso
  • Guarnizioni in nitrile.
Specification Value
Caratteristiche elettriche Passaggio di alimentazione – 8 A / 12-30
V CC Passaggio di segnale – 3 A / 250 V massimo
Peso laterale principale 0,95 kg
Peso laterale dell'utensile 0,66 kg
Numero totale di pin
Descrizione dei pin
Intervallo di temperatura di funzionamento da -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di segnale
Scarica Tipo di download Lingua
9630-20-DT2 Disegni Inglese
9620-20-C-DT2 Manuali Inglese
9620-20-D-AP2 Manuali Inglese
9630-20-SF19M RF19T Disegni Inglese
Scarica Descrizione
9121-DT2-T Assemblaggio del modulo pass-through Ethernet per lo strumento DT2
9121-DT2-M Modulo master EtherNet/IP con pass-through e alimentazione ausiliaria con pass-through per applicazioni con accoppiatore di rete
Codice articolo Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-DT2-M Modulo passante EtherNet/IP con alimentazione ausiliaria. Passaggio di alimentazione ausiliaria per applicazioni con accoppiatori di utilità. Connettore femmina M12 con codice D per la comunicazione Ethernet, connettore maschio mini a 4 pin per i circuiti di alimentazione ausiliari commutati e non commutati. 2) Connettori M12 a 4 pin per il segnale del timer di connessione rapida Ethernet/IP e per il controllo della prevenzione degli archi applicato ai circuiti di alimentazione ausiliari. Commutato, Aux. Non commutato – Lato master
Cavalletto portautensili 9121-DT2-T Modulo passante EtherNet/IP con alimentazione ausiliaria. Passaggio di alimentazione per applicazioni con accoppiatori di utilità. Connettore femmina M12 codificato a D per la comunicazione Ethernet, connettore femmina mini a 4 pin per circuiti di alimentazione ausiliari commutati e non commutati. Circuiti di alimentazione ausiliari commutati e non commutati. Supporta la prevenzione dell’arco elettrico sul lato master e utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.