Moduli di cambio utensile

Moduli EtherNet/IP: DKR

Moduli EtherNet/IP: DKR

Modulo EtherNet/IP con switch Ethernet integrato, connettore M12 a 4 pin con codice D per la comunicazione Ethernet, connettore mini a 4 pin maschio per l’alimentazione ausiliaria commutata e non commutata, M12 a 5 pin per supportare la STI sull’utensile, connettore M12 a 4 pin per supportare l’ingresso termico 1, 0-99999 ID utensile fino al modulo MasterTSI sull’utensile, prevenzione dell’arco applicato all’alimentazione ausiliaria commutata e non commutata. Rilevamento di blocco, sblocco e RTL con cavi LED sul Master. È supportato anche il Tool-ID dal modulo Tool. Circuito di sicurezza conforme a ISO13849 PLd

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello: DKR
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Modulo EtherNet/IP con switch Ethernet integrato.
  • Web server integrato per la configurazione e lo stato del cambio utensile.
  • Sul modulo Master e sul modulo Tool è presente un connettore D-Coded M12 per le comunicazioni Ethernet.
  • Un connettore standard Minifast a 4 pin è presente sui moduli Master e Tool per l’alimentazione ausiliaria commutata e non commutata.
  • Un M12 per il supporto della STI sullo strumento. Sono supportati fino a quattro interruttori di sicurezza collegati in serie.
  • Due connettori M12 per supportare l’Ingresso termico 1 e l’Ingresso utensile 2.
  • ID utensile a cinque (5) cifre.
  • Prevenzione degli archi elettrici applicata all’alimentazione ausiliaria commutata e non commutata. Il circuito di prevenzione degli archi elettrici di ATI (in attesa di brevetto) protegge tutti i contatti elettrici di potenza dalla riduzione della durata che può essere causata da carichi con elevata corrente di spunto durante l’accoppiamento/disaccoppiamento.
  • Rilevamento di blocco, sblocco e RTL con cavi LED sul Master.
  • La tecnologia brevettata Tool Stand Interlock (TSI) è fornita attraverso un connettore sul modulo Tool. L’integrazione di un finecorsa RFID senza contatto consente all’elettrovalvola integrata di disaccoppiare il cambio utensile solo quando l’utensile è nel supporto.
  • Blocco interno per i collegamenti elettrici della valvola.
  • Il circuito di sicurezza è conforme alla norma ISO13849 PLd.

Materiali

  • Alloggiamento in alluminio anodizzato
  • Molla e perno di contatto placcati in metalli preziosi
  • Guarnizioni in nitrile
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 5 Amp/20 – 29VDC
Peso del lato master 0.86 kg
Peso lato utensile 0.45 kg
Numero di pin totali
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa da 0 °C a 50 °C
Tipo di segnale Ethernet/IP
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo DKR Disegni Inglese
Manuale del modulo di controllo e segnale DKR Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9121-DKR-T Modulo di controllo utensili DKR EtherNet/IP
9121-DKR-M Modulo di controllo master DKR Ethernet/IP
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-DKR-M Modulo Master Ethernet/IP con switch Ethernet integrato, connettore M12 D-Coded a 4 pin per la comunicazione Ethernet, connettore maschio mini a 4 pin per l’alimentazione ausiliaria commutata e non commutata, TSI sull’utensile, Arc Prevention applicata all’alimentazione ausiliaria commutata e non commutata. Rilevamento di blocco, sblocco e RTL con cavi LED sul Master. È supportato anche l’ID utensile dal modulo utensile. Il circuito di sicurezza è conforme alla norma ISO13849 PLd. Si accoppia con DKR-T.- Lato Master
Cavalletto portautensili 9121-DKR-T Modulo utensile EtherNet/IP con switch Ethernet integrato, connettore M12 a 4 pin con codifica D per la comunicazione Ethernet, connettore mini a 4 pin maschio per alimentazione ausiliaria commutata e non commutata, M12 a 5 pin per il supporto della STI sull’utensile, connettore M12 a 4 pin per il supporto dell’ingresso termico 1, ID utensile 0-99999 fino al modulo master, supporto della prevenzione dell’arco sul lato master e utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.