Moduli ad alta corrente

Moduli di corrente primaria: PH3

Moduli di corrente primaria: PH3

Modulo di alimentazione, (3) contatti da 600 A, 800 V, cavo da 2 a 4/0

Visualizza tutte le funzionalità
Numero di modello:  PH3
Contatta i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Accessori Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Progettato per trasportare corrente elevata da un alimentatore all’utensileria del cliente.
  • Tre (3) contatti in rame argentato, ciascuno in grado di trasportare 600 Ampere quando accoppiati.
  • La tensione non deve superare gli 800 Volt.
  • Utilizza una tecnologia avanzata e brevettata di accoppiamento conico per trasferire la corrente dal master all’utensile.
  • Le superfici coniche di accoppiamento offrono un’ampia area di contatto, un’eccellente capacità di disallineamento e consentono un accoppiamento/sganciamento efficiente senza elevate forze elastiche o usura eccessiva.
  • L’alimentazione deve essere scollegata e scaricata prima del cambio utensile. Il modulo non è un interruttore.
  • Le punte di contatto possono essere facilmente sostituite, se necessario.
  • I contatti lato Master incassati e coperti impediscono il contatto umano accidentale.
  • Perno centrale esteso per la protezione del primo accoppiamento/ultima rottura.

Materiali

  • Contatti placcati in argento.
Specification Value
Valutazione elettrica 600 Amp/800V al 100% del ciclo di lavoro
Peso del lato master 2.75 kg
Peso lato utensile 2.26 kg
Numero di pin totali
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo Moduli di corrente primaria
Scarica Tipo di download Lingua
9630-20-PH3 Disegni Inglese
9620-20-F-PH3 Manuali Inglese
Scarica Descrizione
9121-PH3-T Modulo per utensili elettrici con (3) contatti da 600A, 800V, cavo da #2 a #4/0
9121-PH3-M Modulo Power Master con (3) contatti da 600A, 800V, cavo da #2 a #4/0
Codice articolo Descrizione
Cavalletto portautensili 9005-20-1948 (2) Kit piastra di raccordo 1-1/2 NPT, (1) 3/4 NPT
Cavalletto portautensili 9005-20-1954 (3) Kit di piastre per raccordi da 1″ NPT
Codice articolo Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-PH3-M Modulo di alimentazione, (3) contatti da 600 A, 800 V, cavo da 2 a 4/0 – Lato master
Cavalletto portautensili 9121-PH3-T Modulo di alimentazione, (3) contatti da 600 A, 800 V, cavo da 2 a 4/0 – lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.