Cambiatori di utensili

QC-510 Cambiatore utensili

QC-510 Cambiatore utensili

I cambiatori utensili robotizzati ATI consentono lo scambio completamente automatizzato dell’utensile finale con bloccaggio sicuro, passaggio delle utility ed elevata ripetibilità. Progettati per ambienti difficili e per un utilizzo ad alto numero di cicli, aumentano i tempi di attività, la flessibilità e la produttività dell’automazione robotica.

  • Costruzione modulare: Le funzionalità di alta potenza, refrigerante, servo, comunicazione e segnale discreto sono integrate in moduli separati che facilitano la manutenzione, aumentando la comunanza e la flessibilità per il cliente.
  • I sensori di pronto intervento (2) rilevano quando la piastra dell’utensile si trova a meno di 1,5 mm (0,06 pollici) dalla piastra master, segnalando che è pronta per il bloccaggio.
  • Il design brevettato del meccanismo di bloccaggio Fail-Safe comporta una forza ridotta sul pistone.
  • L’ampio diametro del pistone e la corsa della sfera verso l’esterno aumentano la capacità di movimento.
  • Tutte le parti di chiusura sono realizzate in acciaio inox Rc58.
Numero di modello:  QC-510
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Accessori Grafico del carico utile

Caratteristiche del prodotto

  • Costruzione modulare: Le funzionalità di alta potenza, refrigerante, servo, comunicazione e segnale discreto sono integrate in moduli separati che facilitano la manutenzione e aumentano la comunanza e la flessibilità per il cliente.
  • I sensori di pronto intervento (2) rilevano quando la piastra dell’utensile si trova a meno di 1,5 mm (0,06 pollici) dalla piastra master, segnalando che è pronta per il bloccaggio.
  • Il design brevettato del meccanismo di bloccaggio Fail-Safe comporta una forza ridotta sul pistone.
  • L’ampio diametro del pistone e la corsa della sfera verso l’esterno aumentano la capacità di movimento.
  • Tutte le parti di chiusura sono realizzate in acciaio inox Rc58.
  • Sensore di blocco/sblocco integrato per la sicurezza.
  • Si monta direttamente sulla maggior parte dei robot da 1000 kg (non richiede SIP).
Specification Value
Forza di bloccaggio a 80 psi (5,5 bar) 62000 N
Distanza massima di bloccaggio 2.54 mm
Ripetibilità posizionale 0.0152 mm
Limite di carico suggerito 700 kg
Capacità di momento statico X/Y 4860 Nm
Z Capacità di momento statico 3500 Nm
Peso del lato master 19.4 kg
Peso lato utensile 8.64 kg
Peso con accoppiamento 28.1 kg
Tipo di azionamento Pneumatico
Tipo di polso robotico Standard
Colore Nero
Scaricare Tipo di download Lingua
9630-20-510 Disegni Inglese
serie 9620-20-B-510 Cambiatore utensili di base Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
QC-510 Master QC-510 Master
Strumento QC-510 Strumento QC-510
Distanziatore QC-510 QC-510 Distanziatore, tipo avvitato in due pezzi
Numero di parte Descrizione
9005-20-1334

Kit di sottoassemblaggio del coperchio di gara per QC-310 (9121-310DT) e QC-510 (9121-510DT)

Moduli di utilità per il montaggio dell'adattatore del cambio utensile JJ10 Modulo adattatore per montaggio a doppia sporgenza
Adattatore per il montaggio a sporgere JJ16 Stile a rotaia, adattatore per montaggio a sporgere, 7 posizioni
Adattatore per il montaggio a sporgere JJ19 Adattatore per montaggio su guida IT, a 4 posizioni, versione più lunga di 1″ del JJ13.
Kit adattatore JJ2 Gruppo adattatore – Utilizzato per montare moduli con schema J16 singolo o doppio su QC
Kit adattatore JJ3 Gruppo adattatore di montaggio J16 singolo o doppio (larghezza adattatore 5″)
Kit adattatore JJ6 Adattatore per modulo distanziatore – Da utilizzare con i ganci per utensili NA2/NA3
Kit adattatore JM2 Gruppo adattatore – Utilizzato per montare i moduli PG0, PN2 o HA6 sul QC
Kit adattatore JM4 Gruppo adattatore per modulo V300
Adattatore aria Jxx-AIR-1 Adattatori aria Jxx
Adattatore aria Jxx-AIR-2 Adattatore aria Lock/Unlock con ingressi sensore Lock/Unlock/RTL con ferramenta in acciaio inox.
Adattatore aria Jxx-VALVE-1 Adattatori per valvole Jxx – Doppio solenoide, valvola passante, sensori prox e di pressione
Adattatore aria Jxx-VALVE-2 Adattatori per valvole Jxx con doppio solenoide
Adattatore aria Jxx-VALVE-3 Adattatori per valvole Jxx con doppio solenoide e valvola passante
Adattatore aria Jxx-VALVE-4 Adattatori per valvole Jxx con un singolo solenoide
Adattatore aria Jxx-VALVE-5 Adattatori per valvole Jxx con un singolo solenoide e valvola passante
Adattatore aria Jxx-VALVE-6 Adattatori per valvole con doppio solenoide con valvola passante e pressostato

Moduli compatibili

105 Risultato

Categoria di prodotto

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.