Caratteristiche del prodotto
- Costruzione modulare: Le funzionalità di alta potenza, refrigerante, servo, comunicazione e segnale discreto sono integrate in moduli separati che facilitano la manutenzione, aumentando la comunanza e la flessibilità per il cliente.
- Capacità e resistenza estremamente elevate: Il QC-1210 utilizza lo stesso meccanismo di bloccaggio collaudato dei Cambiatori utensili della serie QC-210, superando le specifiche di carico robotico di 1350 kg.
- Cablaggio interno: Supporta opzioni integrate di valvole e DeviceNet, semplificando l’aggiunta e la rimozione della valvola e del modulo DeviceNet.
- Facile da vestire: I moduli sono progettati per posizionare in linea le porte elettriche, pneumatiche e dell’acqua. I moduli possono essere riorganizzati sul Cambiatore utensili per adattarsi alle esigenze di vestizione.
- Riduzione del peso e delle dimensioni: Il peso e le dimensioni sono stati ridotti al minimo senza ridurre l’affidabilità o le prestazioni.
- Piastre adattatore robot integrate: Disponibili per schemi di montaggio da 200 mm a 315 mm.
- Altezza della pila quando è bloccata: 4.81 pollici (122,2 mm) (non include la piastra di interfaccia necessaria).
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Forza di bloccaggio a 80 psi (5,5 bar) | 93000 N |
| Distanza massima di bloccaggio | 1.02 mm |
| Ripetibilità posizionale | 0.0152 mm |
| Limite di carico suggerito | 1350 kg |
| Capacità di momento statico X/Y | 5420 Nm |
| Z Capacità di momento statico | 5420 Nm |
| Peso del lato master | 17.7 kg |
| Peso lato utensile | 10 kg |
| Peso con accoppiamento | 27.8 kg |
| Tipo di azionamento | Pneumatico |
| Tipo di polso robotico | Standard |
| Colore | Nero |
| Scaricare | Descrizione |
|---|---|
| QC-1210 Master | QC-1210 Master |
| Strumento QC-1210 | Strumento QC-1210 |
- Filtrare per Numero di parte
- JJ10
- JJ16
- JJ19
- JJ2
- JJ3
- JJ6
- JM2
- JM4
- Jxx-AIR-1
- Jxx-AIR-2
- Jxx-VALVE-1
- Jxx-VALVE-2
- Jxx-VALVE-3
- Jxx-VALVE-4
- Jxx-VALVE-5
- Jxx-VALVE-6
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
JJ10 | Modulo adattatore per montaggio a doppia sporgenza |
|
|
JJ16 | Stile a rotaia, adattatore per montaggio a sporgere, 7 posizioni |
|
|
JJ19 | Adattatore per montaggio su guida IT, a 4 posizioni, versione più lunga di 1″ del JJ13. |
|
|
JJ2 | Gruppo adattatore – Utilizzato per montare moduli con schema J16 singolo o doppio su QC |
|
|
JJ3 | Gruppo adattatore di montaggio J16 singolo o doppio (larghezza adattatore 5″) |
|
|
JJ6 | Adattatore per modulo distanziatore – Da utilizzare con i ganci per utensili NA2/NA3 |
|
|
JM2 | Gruppo adattatore – Utilizzato per montare i moduli PG0, PN2 o HA6 sul QC |
|
|
JM4 | Gruppo adattatore per modulo V300 |
|
|
Jxx-AIR-1 | Adattatori aria Jxx |
|
|
Jxx-AIR-2 | Adattatore aria Lock/Unlock con ingressi sensore Lock/Unlock/RTL con ferramenta in acciaio inox. |
|
|
Jxx-VALVE-1 | Adattatori per valvole Jxx – Doppio solenoide, valvola passante, sensori prox e di pressione |
|
|
Jxx-VALVE-2 | Adattatori per valvole Jxx con doppio solenoide |
|
|
Jxx-VALVE-3 | Adattatori per valvole Jxx con doppio solenoide e valvola passante |
|
|
Jxx-VALVE-4 | Adattatori per valvole Jxx con un singolo solenoide |
|
|
Jxx-VALVE-5 | Adattatori per valvole Jxx con un singolo solenoide e valvola passante |
|
|
Jxx-VALVE-6 | Adattatori per valvole con doppio solenoide con valvola passante e pressostato |
|