I cambiatori utensili robotizzati ATI consentono lo scambio completamente automatizzato dell’utensile finale con bloccaggio sicuro, passaggio delle utility ed elevata ripetibilità. Progettati per ambienti difficili e per un utilizzo ad alto numero di cicli, aumentano i tempi di attività, la flessibilità e la produttività dell’automazione robotica
- Quattro (4) piani disponibili per il montaggio di moduli di utilità per una maggiore funzionalità Il piano C è dotato di montaggio centrale/doppio modulo che consente di montare fino a due moduli senza adattatore.
- La tecnologia di bloccaggio No-Touch consente una separazione della piastra fino a 2,5 mm durante il bloccaggio.
- Il design brevettato del meccanismo di bloccaggio Fail-Safe comporta una forza ridotta sul pistone.
- Montaggio diretto sui polsi dei robot con schema di montaggio ISO da 100 mm per ridurre al minimo l’altezza della pila. Supporta anche altri modelli di montaggio
- Tutte le parti di bloccaggio sono realizzate in acciaio inox Rc58.