Cambiatori di utensili

QC-110

Cambiatore utensili QC-110-E

I cambiatori utensili robotizzati ATI consentono la sostituzione completamente automatizzata degli effettori terminali con bloccaggio sicuro, passaggio dei servizi e elevata ripetibilità. Progettati per ambienti difficili e un utilizzo ad alto numero di cicli, aumentano i tempi di funzionamento, la flessibilità e la produttività nell’automazione robotica.

  • (8) porte di passaggio aria integrate da 3/8 G (BSPP) in un alloggiamento compatto da 5,9 kg
  • La tecnologia di bloccaggio «No-Touch» consente una separazione delle piastre fino a 3,0 mm durante il bloccaggio.
  • Il design brevettato del meccanismo di bloccaggio Fail-Safe garantisce una forza ridotta sul pistone.
  • Montaggio diretto su polsi robotici con schema di montaggio ISO da 125 mm per ridurre al minimo l’altezza dell’impilamento. Supporta anche schemi di montaggio aggiuntivi
  • Tutte le parti di bloccaggio sono realizzate in acciaio inossidabile Rc58.
Numero di modello:  tool-changers-qc-110
Contatta i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download Modelli CAD 3D Accessori Tabella del carico utile

Caratteristiche del prodotto

  • (8) Attacchi integrati per il passaggio dell’aria da 3/8 G (BSPP) in un alloggiamento compatto da 5,9 kg
  • La tecnologia di bloccaggio No-Touch consente una separazione delle piastre fino a 3,0 mm durante il bloccaggio.
  • Il design brevettato del meccanismo di bloccaggio “Fail-Safe” garantisce una forza ridotta esercitata sul pistone.
  • Montaggio diretto su polsi robotici con schema di montaggio ISO da 125 mm per ridurre al minimo l’altezza d’ingombro. Supporta anche schemi di montaggio aggiuntivi
  • Tutte le parti di bloccaggio sono realizzate in acciaio inossidabile Rc58.
  • Sono disponibili due (2) superfici piatte per il montaggio di moduli ausiliari, a garanzia di una maggiore funzionalità
  • Caratteristiche di allineamento nel corpo del Cambiatore utensili per una maggiore resistenza alla torsione e una migliore facilità di manutenzione.
  • Sensore integrato di blocco/sblocco per la segnalazione dello stato. Non è richiesto alcun SIP.
Specification Value
Forza di bloccaggio a 80 psi (5,5 bar) 12.000 N
Distanza massima di bloccaggio 3,05 mm
Dimensioni delle porte di passaggio (8) 3/8 NPT
Quantità di porte di passaggio pneumatiche 8
Ripetibilità posizionale 0,0152 mm
Limite di carico utile consigliato 180 kg
Capacità statica di momento X/Y 784 Nm
Capacità statica di momento Z 784 Nm
Peso laterale principale 3,63 kg
Peso laterale dell'utensile 2,27 kg
Peso in configurazione accoppiata 5,9 kg
Tipo di azionamento Pneumatico
Tipo di polso robotico Standard
Colore Nero
Thread di Port Filettature BSPP/G
Scarica Tipo di download Lingua
9630-20-110 Disegni Inglese
9630-20-110-E Disegni Inglese
9630-20-110-G14 Disegni Inglese
serie 9620-20-B-110 Cambiatore utensili di base Manuali Inglese
Scarica Descrizione
QC-110 Master-Euro QC-110 Master – Euro
QC-110 Tool-Euro Utensile QC-110 – Euro
Codice articolo Descrizione
9120-TSM-HBQ-8439

Piastra di interfaccia per utensili TSM per QC-110 – vuota

9120-TSM-HBB-9223

Piastra di interfaccia per utensili TSM – vuota

9120-TSM-VBB-8441

Piastra di interfaccia per utensili TSM – vuota

Moduli compatibili

83 risultati

Categoria di prodotto

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.